21,6 V DC, Relé on para power good, 20,4 V DC, Relé out para power fail
Datos generales
Humedad
5...95 % (sin condensación)
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
7.390.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.249.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Pérdida de potencia, sin carga
600 mW
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento
0,5 kV Entrada / salida - Caja
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
1 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
15 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
4 (++--)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
3 (contactos conmutados)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.