Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZW 25 RS OR
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 25 mm
Best.-Nr. 0126160000
Art ZW 25 RS OR
GTIN (EAN) 4008190153809
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 20,6 mm
Tiefe (inch) 0,811 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 25 mm
Breite (inch) 0,984 inch
Nettogewicht 6,3 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Isolierstoff PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Schutzart IP00
Vergießbarkeit Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bauhöhe: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm

Abmessungen der Leiterplatte:
Leiterplattendicke: 1,6 (±0,2) mm
Leiterplattenlänge: 67,8 (-0,2) mm
Maß Zwischenstückbreite = Leiterplattenbreite minus 2 x 9 mm (Rastfüße)

Beispiel:
Leiterplattenbreite = 68 mm, Zwischenstückbreite = 50 mm, Zwischenstücke 2x ZW 25 RS oder ZW 45 RS + ZW 5 RS

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0119860000
Art: ZW 15 RS OR 1665
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 15 mm
 
Best.-Nr.: 0119960000
Art: ZW 30 RS OR
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 0120060000
Art: ZW 45 RS OR
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 45 mm
 
Best.-Nr.: 0119760000
Art: ZW 5 RS OR
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 5 mm