Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Passivtrenner, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 4-20 mA
Best.-Nr. 1435610000
Art ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
GTIN (EAN) 4050118240528
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 80 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTBF 227 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes <0.002 Ω/Ω
Leitungswiderstand im Meßkreis 50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sensor PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, min. Messbereich 10°C (RTD)

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 4...20 mA, schleifenstromgespeist
Drahtbrucherkennung Ja, konfigurierbar, 3,5 mA / 23 mA / keine
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Typ passiv, angeschlossene Steuerung muss aktiv sein
Versorgungsspannung (Ausgang) 16,8 V…31,2 V

Allgemeine Angaben

Auslieferungszustand Eingang: 0 °C // Bandbreite: 100 Hz // Ausgang: 0...20 mA // Ausgang 2: 0...20 mA // Rauschunterdrückung: 50 Hz // Starttemperatur: -200 °C // Endtemperatur: 0 °C
Auslieferungszustand
Einstellparameter Eingang
Konfiguration 0 °C
Einstellparameter Bandbreite
Konfiguration 100 Hz
Einstellparameter Ausgang
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Ausgang 2
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Rauschunterdrückung
Konfiguration 50 Hz
Einstellparameter Starttemperatur
Konfiguration -200 °C
Einstellparameter Endtemperatur
Konfiguration 0 °C
Galvanische Trennung ohne Trennung
Genauigkeit absolute Genauigkeit: < ±0,1 % des Messbereiches, Grundgenauigkeit: < ±0,2 °C
Kaltstellenkompensationsfehler ±(2.0 °C + 0.4 °C x Δt) Δt = Innentemperatur – Umgebungstemperatur
Konfiguration DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max. 0,8 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,48 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit Konfigurierbar, ≤ 30 ms, <300 ms
Temperaturkoeffizient RTD (PT100) ≤0.01 % des Messbereiches⁄°C oder 0.02 °C ⁄ °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung Stromschleifengespeißt über Ausgang, 6…35 V

Isolationskoordination

EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung ohne Trennung
Verschmutzungsgrad 2

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen IEC 61326-1
Normen IEC 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTCI-CO-OLP-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD (Typ Pt100) oder TC (Typ J, K) Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (output loop powered).
Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTI-CO-EOLP-S verfügt über keine galvanische Trennung und besitzt keinen TC-Eingang.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29
ECLASS 14.0 27-21-01-29

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1375510000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-RTI-AO-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : I / U
 
Best.-Nr.: 1375520000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-RTI-AO-E-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : I / U
 
Best.-Nr.: 1375480000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-TCI-AO-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Thermocouple, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : I / U
 
Best.-Nr.: 1375500000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-TCI-AO-E-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Thermocouple, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : I / U
 
Best.-Nr.: 1435590000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Thermoelement, Ausgang : 4-20 mA