製品ウィザード 
 ウェブサイト 
日本語
ドイツ語
英語
フランス語
イタリア語
スペイン語
スウェーデン語
ロシア語
繁體中文
简体中文
ポーランド語
韓国語
チェコ語
ハンガリー語
  
0
0
クイックアクセス
UR20-1COM-232-485-422-V2
         

Icon
Icon
 

一般注文データ

バージョン リモートI/Oモジュール, IP20, 1チャネル, RS232/RS485/RS422通信, プッシュイン接続
注文番号 2826800000
種別 UR20-1COM-232-485-422-V2
GTIN (EAN) 4064675363354
数量 1 pc(s).

寸法と重量

深さ 76 mm
奥行き(インチ) 2.992 inch
高さ 120 mm
高さ(インチ) 4.724 inch
11.5 mm
幅(インチ) 0.453 inch
取付寸法 – 高さ 128 mm
正味重量 89 g

温度

保管温度 -40 °C ... +85 °C
動作温度 -20 °C ... +60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

IP67インターフェース

出力電流、電源電圧 max. 400 mA

RSインターフェース

出力電流、電源電圧 max. 400 mA
標準RS232 DIN 66020, DIN 66259, EIA-RS 232C, CCITT V.24/V.28
標準RS485/422 DIN 66259 Part 1 und 3, EIA-RS 422/485, CCITT V.11

アデジタル入力

種別 RS232, RS485/422

システムデータ

インターフェース u-リモートシステムバス
ガルバニック絶縁 電流パス間の500 V DC
システムバスの転送速度、最大 48 Mbit
フィールドバスプロトコル PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
モジュール種別 機能モジュール

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0
サージ電圧カテゴリー II
テスト電圧 500 V
レール TS 35
振動耐性 5 Hz ≤ f ≤ 8.4 Hz: IEC 60068-2-6準拠の3.5 mm振幅, 8.4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: IEC 60068-2-6に準拠した1g加速
気圧(保管) DIN EN 61131-2に準拠した1013 hPa (高さ0 m) ~ 700 hPa (高さ3000 m)
気圧(輸送) DIN EN 61131-2に準拠した1013 hPa (高さ0 m) ~ 700 hPa (高さ3000 m)
汚染度 2
空気圧(操作) DIN EN 61131-2に準拠した≥ 795 hPa (高さ ≤ 2000 m)
空気湿度(保管) DIN EN 61131-2に従って10~95%(結露しないこと)
空気湿度(操作) DIN EN 61131-2に従って10~95%(結露しないこと)
空気湿度(輸送) DIN EN 61131-2に従って10~95%(結露しないこと)
衝撃 11 ms以上で15 g、正弦半波、IEC 60068-2-27

接続データ

導体断面、固定式、最大 1.5 mm²
導体断面、固定式、最小 0.14 mm²
導体断面積、固定式、最大. (AWG) AWG 16
導体断面積、固定式、最小. (AWG) AWG 26
導体断面積、細径撚線、最大. (AWG) AWG 16
導体断面積、細径撚線、最小. (AWG) AWG 26
接続方式 PUSH IN
配線接続断面、細径撚線、最大 1.5 mm²
配線接続断面、細径撚線、最小 0.14 mm²

電源装置

I からの消費電流IN (各電源セグメント) 16 mA + 負荷
I からの消費電流sys, typ. 8 mA
電圧供給 24 V DC +20 %/ -15 %, システムバス経由

ダウンロード

分類

ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604
ETIM 9.0 EC001604
ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9.1 27-24-26-08
ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08
ECLASS 12.0 27-24-26-08
ECLASS 13.0 27-24-26-08
ECLASS 14.0 27-24-26-08

承認

認可 ABS BURVER CCS CLASSNK DETNORVER KR LLOYDSREG RINA UKCA
ROHS 適合

関連製品

注文番号: 3040800000
種別: UR20-1COM-CAN
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20
 
注文番号: 2489840000
種別: UR20-1COM-CANOPEN
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, 1チャネル, CANopen, コミュニケーションモジュール, プッシュイン接続
 
注文番号: 1315570000
種別: UR20-1CNT-100-1DO
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, デジタル信号, 入力, プッシュイン接続, カウンタ, シングルチャネル
 
注文番号: 1315590000
種別: UR20-2CNT-100
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, デジタル信号, 入力, プッシュイン接続, カウンタ, デュアルチャネル
 
注文番号: 1315580000
種別: UR20-1CNT-500
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, デジタル信号, 入力, プッシュイン接続, カウンタ, シングルチャネル
 
注文番号: 1508080000
種別: UR20-2FCNT-100
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, デジタル信号, 入力, プッシュイン接続, カウンタ, デュアルチャネル
 
注文番号: 1315740000
種別: UR20-4COM-IO-LINK
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, 4チャネル, コミュニケーションモジュール, プッシュイン接続
 
注文番号: 1315750000
種別: UR20-1COM-232-485-422
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, 1チャネル, RS232/RS485/RS422通信, プッシュイン接続
 
注文番号: 2007430000
種別: UR20-1COM-SAI-PRO
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, 1チャネル, IP20-IP67通信, プッシュイン接続
 
注文番号: 1508090000
種別: UR20-1SSI
バージョン:
リモートI/Oモジュール, IP20, プッシュイン接続, シングルチャネル
 
お問い合わせ
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
詳細情報
分散型オートメーションソリューション
エネルギー管理ソリューション
産業用アナリティクス
産業用IoTソリューション
詳細情報
モビリティコンセプト
太陽光発電
風力発電ソリューション
ワークプレースソリューション
詳細情報
シングルペアイーサネット (SPE)
ワイドミュラーコンフィグレータ (WMC)
サポートとサービス
お問い合わせ
廃棄の指示
エンジニアリングデータ
修理と交換部品