pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Ausgänge
Eingänge
Anschluss Funktionserde
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Kabeldurchmesser, min.
5 mm
Kabeldurchmesser, max.
10 mm
Verschraubung
M 16
Leiteranschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K
25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
16 mm²
Anzahl der Maximum Power Points
2 MPP
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart
WM4C Steckverbinder
Querschnitt des passenden Kabels
EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
6 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge
pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungsart
leere Sicherungshalter
Sicherungseinsatz Standard
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Überspannungsschutz Hilfskontakt
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Kabeldurchmesser, min.
5 mm
Kabeldurchmesser, max.
10 mm
Verschraubung
M 16
Leiteranschluss
Anschlussart
Zugfederanschluss mit Betätigungselement
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
1,5 mm²
Elektrische Kennwerte
Strom pro Maximum Power Point, max.
30 A
DC-Nennstrom pro Anschluss
Strom pro String, max.
30 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom
37,5 A
Bemessungsspannung DC
1.000 V
Gehäuse
Abdeckung
mit Deckel, entfernbar
Anschlussart String
Stecker WM4C
Gehäusebefestigung
über Montagefüße
Isolierstoff
Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat
Montageart
Wandmontage, 4 Schrauben
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Überspannungsschutz DC-Seite
Ableitstrom In (8/20 µs)
20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
40 kA
Anforderungsklasse
Typ II
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs)
50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCPV
11.000 A
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE
1.100 V
Schutzpegel Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV
1.100 V
Standby-Leistungsaufnahme PC
< 0,2 W
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Fuses are not included
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32.
MPP1:
3 Eingänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 Ausgänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identisch wie MPP1
Max. Stringspannung Uoc: 1000V
1 Ableiter Klasse/Typ II mit Signalkontakt
Sicherungshalter für Eingänge und Ausgänge (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen)
Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 334x558x210 mm
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
Zulassungen
Zulassungen
verwandte Produkte:
Anzahl der Maximum Power Points:
Anforderungsklasse:
Anschlussart String:
Anzahl der Maximum Power Points:
1 MPP
Best.-Nr.:
2683070000
Art:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Anforderungsklasse:
Typ I/II
Anschlussart String:
Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Fuses are not included
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32.
MPP1:
3 Eingänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 Ausgänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identisch wie MPP1
Max. Stringspannung Uoc: 1000V
1 Ableiter Klasse/Typ II mit Signalkontakt
Sicherungshalter für Eingänge und Ausgänge (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen)
Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 334x558x210 mm
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.