Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist, 2 Kanal, Eingang : 2 x 0(4) - 20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
Best.-Nr. 1176080000
Art ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
GTIN (EAN) 4032248970001
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 97 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 699 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 2
Eingangsspannung > 3 V @ 20 mA
Eingangsstrom 0...20 mA, 4…20mA
Sensor Current source
Spannungsabfall Stromeingang 1,25 V + 0,015 VAusgang bei 25 °C

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz
Lastwiderstand / Strom ≤600 Ω (Kanal 1 +2)
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
Konfiguration keine
Leistungsaufnahme 30 mW pro Kanal
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 5 ms
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 % / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung Stromschleifengespeist über 4…20 mA Eingang

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 61326-1
Normen IEC 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Passivtrenner ACT20M-CI-CO-ILP-S trennt analoge Standardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Eingangsmesskreis (Input loop powered).

Der Passivtrenner ACT20M-2CI-2CO-ILP-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über zwei galvanisch voneinander getrennte Kanäle.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Normsignal-Passivtrenner
2- kanaliger Passivtrenner in 6,1 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA

Ausgang                       0/4...20 mA
Lastwiderstand             < 600 Ohm
Übertragungsfehler        < 0,1 % v. E. 
Grenzfrequenz              100 Hz 
Hilfsenergie                   0/4...20 mA Eingangsstromschleife
Verlustleitung                ca. 1,3 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                       EN 61010-1,  2-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL

Typ                                ACT20M-2CI-2CO-ILP-S

Ausschreibungstext kurz Normsignal-Passivtrenner
2- kanaliger Passivtrenner in 6,1 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1176070000
Art: ACT20M-CI-CO-ILP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist, 1 Kanal, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1176040000
Art: ACT20M-CI-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, ausgangsstromschleifengespeist, 1 Kanal, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1176050000
Art: ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, ausgangsstromschleifengespeist, 2 Kanal, Eingang : 2 x 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA