Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO MAX 70W 5V 14A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 5 V
Best.-Nr. 1478210000
Art PRO MAX 70W 5V 14A
GTIN (EAN) 4050118285987
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 125 mm
Tiefe (inch) 4,921 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 32 mm
Breite (inch) 1,26 inch
Nettogewicht 650 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5...95 % keine Betauung
Start up ≥ -40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…277 V AC
Eingangsspannungsbereich DC 80...370 V DC
Einschaltstrom max. 15 A
Empfohlene Vorsicherung 6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter, 3 - 5 A Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 45…65 Hz
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Nennleistungsaufnahme 81,4 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart AC
Eingangsspannung 230 V
Eingangsstrom 1 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 120 V
Eingangsstrom 1,5 A
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Ausgangsleistung 70 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Poti)
Ausgangsspannung, max. 7 V
Ausgangsspannung, min. 4,5 V
Dauerausgangsstrom @ UNominal 16,8 A @ 45°C, 10,5 A @ 70°C
Nennausgangsspannung 5 V DC
Nennausgangsstrom @ UNenn 14 A @ 60°C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 5
Restwelligkeit, Schaltspitzen <50 mVss @ UNenn, Full Load
Schutz gegen Rückspannung Ja

Allgemeine Angaben

Betriebsanzeige LED rot/grün und Relais (≥21.6 VDC LED grün, Relais an/ ≤20.6 LED rot, Relais aus)
Derating > 60 °C / 75 % bei 70 °C
Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben &amp; unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor
Typischer Leistungsfaktor 0,9
Eingangsspannung 230 V
Umgebungstemperatur 25 °C
Ausgangsleistung 70 W
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 1.400.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 70 W
Betriebszyklus 100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn min. 20 ms
Schutz gegen Rückspannungen von der Last > 7.5 V DC
Schutzart IP20
Strombegrenzung > 120 % IN
Verlustleistung Leerlauf 1 W
Verlustleistung Nennlast 11,7 W
Wirkungsgrad 86%
Überspannungskategorie III

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 3,5 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 8 (++,---,11,13,14)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 3 für L/N/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Schraubendreherklinge 0,8 x 4,0, PZ 1

Signalisierung

Betriebsanzeige LED rot/grün und Relais (≥21.6 VDC LED grün, Relais an/ ≤20.6 LED rot, Relais aus)
Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 1 A
Potenzialfrei Kontakt Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX CURUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1478220000
Art: PRO MAX 72W 12V 6A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr.: 1478100000
Art: PRO MAX 72W 24V 3A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478230000
Art: PRO MAX 120W 12V 10A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr.: 1478110000
Art: PRO MAX 120W 24V 5A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478120000
Art: PRO MAX 180W 24V 7,5A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478130000
Art: PRO MAX 240W 24V 10A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478240000
Art: PRO MAX 240W 48V 5A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Best.-Nr.: 1478140000
Art: PRO MAX 480W 24V 20A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478250000
Art: PRO MAX 480W 48V 10A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Best.-Nr.: 1478150000
Art: PRO MAX 960W 24V 40A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 1478270000
Art: PRO MAX 960W 48V 20A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile