Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
WF/WFF-Reihe
SRL-Reihe
Hochstrom-/Hochspannungsklemmen
1 Bolzen
2 Bolzen
35 mm²
50 mm²
70 mm²
120 mm²
185 mm²
300 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage
Best.-Nr.
1028500000
Art
WFF 120
GTIN (EAN)
4008190004866
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
72 mm
Tiefe (inch)
2,835 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
80,5 mm
Höhe
132 mm
Höhe (inch)
5,197 inch
Breite
42 mm
Breite (inch)
1,654 inch
Nettogewicht
246,662 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur
-5 °C…40 °C
Einsatztemperaturbereich
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Einbauhinweis
Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
kcmil 250
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 8
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
120 mm²
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsspannung DC
1.500 V
Nennstrom
269 A
Strom bei max. Leiter
309 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
0,12 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
8,61 W
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXULD15.0004U
Spannung max (IECEX)
1100 V
Strom (IECEX)
269 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
120 mm²
Einsatztemperaturbereich
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
250 kcmil
Leiterquerschnitt min (CSA)
10 AWG
Spannung Gr C (CSA)
600 V
Strom Gr C (CSA)
310 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1244019
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
250 kcmil
Leitergr. Factory wiring min (UR)
10 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
250 kcmil
Leitergr. Field wiring min (UR)
10 AWG
Spannung Gr C (UR)
1000 V
Strom Gr C (UR)
310 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
2 x Kabelschuh DIN 46 234
6...120 mm²
2 x Kabelschuh DIN 46 235
16...120 mm²
Anschlussart
Bolzenanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
2
Anzugsdrehmoment, max.
20 Nm
Anzugsdrehmoment, min.
10 Nm
Bolzengröße für Flachanschluss
M 10
Kabelschuh DIN 46 234
6...150 mm²
Kabelschuh DIN 46 235
16...150 mm²
Klemmbereich, max.
150 mm²
Klemmbereich, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
kcmil 250
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
6 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen
1
Einbauhinweis
Direktmontage
Montageart
gerastet
Offene Seiten
geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
ECLASS 14.0
27-25-01-01
Best.-Nr.:
1861640000
Art:
WF 10-8/2BZ GR
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr.:
1789790000
Art:
WF 10/2BZ
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr.:
1028580000
Art:
WFF 120 BL
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr.:
1049240000
Art:
WFF 120 NFF
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage, TS 35
Best.-Nr.:
1029500000
Art:
WFF 120/AH
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr.:
1857540000
Art:
WFF 120/M12/AH
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss