Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-CI-2CO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Signalsplitter, Signalvervielfacher, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
Best.-Nr. 1175990000
Art ACT20M-CI-2CO-S
GTIN (EAN) 4032248969982
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 83,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 219 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstand Strom 70 Ω
Sensor Current source, Sensor mit eigener Versorgung, 4-Draht-Sensor
Spannungsabfall Stromeingang <1.5 V

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz
Lastwiderstand / Strom <300 Ω, pro Kanal, @ max 23mA
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration keine
Leistungsaufnahme, max. 0,8 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,45 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 % / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen IEC 61326-1
Normen ATEX, EN 60079-0, IECEX, IEC 60079-0
Schifffahrt DNV-GL
Sicherheitsnorm UL 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-CO-S trennt analoge Sandardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.

Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-2CO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Normsignal-Signalvervielfacher
1-kanalige Signalvervielfacher in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Trennung und Vervielfachung analoge DC- Stromsignale 0/4...20 mA

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                          0/4...20 mA

Ausgang                        2 x 0/4...20 mA
Lastwiderstand             < 300 Ohm/ Ausgang
Übertragungsfehler       < 0,05 % v. E. 
Grenzfrequenz              100 Hz 
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 30 %
Verlustleitung                ca. 0,8 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                        EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL

Typ                                ACT20M-CI-2CO-S

Ausschreibungstext kurz

Normsignal-Signalvervielfacher
1-kanalige Signalvervielfacher in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Trennung und Vervielfachung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1176020000
Art: ACT20M-AI-2AO-S
Ausfuehrung:
Signalsplitter, konfigurierbar, mit Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : 2 x I/U
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1375470000
Art: ACT20M-BAI-2AO-S
Ausfuehrung:
Signalsplitter, konfigurierbar, Eingang : I / U / bidirektional I, Ausgang : 2 x I/U oder 1 x bidirektional