Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 16B TOS 1M40
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP68 (in gestecktem Zustand), IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 40
Best.-Nr. 1082720000
Art HDC IP68 16B TOS 1M40
GTIN (EAN) 4032248846061
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 111 mm
Höhe (inch) 4,37 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 578 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 111 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 110,5 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP68 (in gestecktem Zustand), IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
Ausführung Gehäuse Steckergehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 6
Bauform Standard
Baugröße 6
Bügelausführung Schraubverschluss
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Geeignet für ModuPlug® Ja
Gewinde (innen) M 40
Größe Kabeleingänge M 40
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil
Typ Stecker

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1082700000
Art: HDC IP68 16B TOS 1M25
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1082780000
Art: HDC IP68 16B TOS 2M25
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), IP69K, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1082710000
Art: HDC IP68 16B TOS 1M32
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr.: 1082730000
Art: HDC IP68 16B TOS 1M50
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 50
 
Best.-Nr.: 1082750000
Art: HDC IP68 16B TOS 1PG21
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21
 
Best.-Nr.: 1082740000
Art: HDC IP68 16B TOS 2PG21
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP68 (in gestecktem Zustand), IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21