Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPE 10/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 10 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1042500000
Art WPE 10/ZR
GTIN (EAN) 4032248285679
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49 mm
Tiefe (inch) 1,929 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 49,5 mm
Höhe 66 mm
Höhe (inch) 2,598 inch
Breite 9,9 mm
Breite (inch) 0,39 inch
Nettogewicht 32,32 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis geschraubt
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 10 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,82 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 1200 A (10 mm²)
Mittelschraube bei PE Klemmen M 3
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 0,5...1,0 Nm
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 14 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 16 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 16 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,9 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 4
Klemmbereich, max. 16 mm²
Klemmbereich, min. 1,31 mm²
Klemmschraube M 4
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B6, A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 10 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss seitlich
Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, min. 0,5 Nm
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 4 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 6 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,33 mm²
Klemmschraube, weiterer Anschluss M 3
Klingenmaß, weiterer Anschluss 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min. 1,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 32 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Zusatzanschluss, mit PE-Anschluss, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Arretierung schraubbar
Einbauhinweis geschraubt
Montageart geschraubt
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1010300000
Art: WPE 10
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 10 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid