2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Nenneingangsspannung
24 V DC
Nennleistungsaufnahme
240 VA
Ausgang
Anschlusstechnik
Schraubanschluss
Ausgangsleistung
466 W
Ausgangsstrom, max.
20 A
Dauerausgangsstrom @ UNominal
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Nennausgangsspannung
VIN-typ. 0,7 V
Restwelligkeit, Schaltspitzen
Abhängig von den verwendeten Netzteilen
Schutz gegen Rückspannung
Ja
Allgemeine Angaben
Derating
> 60°C / 75% load @ 70°C
Einbaulage, Montagehinweis
Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Gehäuseausführung
Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz
Nein
MTBF
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
44.022.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
240 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
3.854.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
240 W
Betriebszyklus
100 %
Schutzart
IP20
Wirkungsgrad
> 97 % @ 24 V Eingangsspannung
Überspannungskategorie
III
EMV / Schock / Vibration
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g (auf DIN Schiene)
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
0,5 kV
Schutzklasse
III, ohne PE-Anschluss, für SELV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.