Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD 100X40 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verdrahtungskanal, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr. 2589260000
Art CD 100X40 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118603088
VPE 16 m

Abmessungen und Gewichte

Höhe 100 mm
Höhe (inch) 3,937 inch
Breite 40 mm
Breite (inch) 1,575 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 819 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Ja
Kriechstromfest Ja
Lieferumfang Verdrahtungskanal, Deckel
Montageart geschraubt, geklebt, genietet
Normen Gemäß DIN EN 50085
Nutzbarer Querschnitt 3.375 mm²
Schlitzabstand 6 mm
Schlitzbreite 4 mm
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E500004

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2589190000
Art: CD 100X25 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589330000
Art: CD 100X60 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589060000
Art: CD 17X15 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589080000
Art: CD 30X15 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589110000
Art: CD 30X25 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589100000
Art: CD 40X15 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589130000
Art: CD 40X25 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589210000
Art: CD 40X40 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589280000
Art: CD 40X60 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589350000
Art: CD 40X80 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589420000
Art: CD 60X100 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589150000
Art: CD 60X25 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589230000
Art: CD 60X40 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589300000
Art: CD 60X60 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589370000
Art: CD 60X80 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589440000
Art: CD 80X100 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589180000
Art: CD 80X25 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589240000
Art: CD 80X40 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589310000
Art: CD 80X60 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589380000
Art: CD 80X80 4/6 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm