Convertitore seriale/a fibra ottica, 1 x morsettiera per RS232/422/485, 1 x SC-multimode, IP30, -40 °C...75
N. d’ordine
1344760000
Tipo
IE-MCT-1RS232/485-1SC
GTIN (EAN)
4050118146837
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-06-01
Dimensioni e pesi
Profondità
22 mm
Profondità (pollici)
0,866 inch
Posizione verticale
100 mm
Altezza (pollici)
3,937 inch
Larghezza
90,2
Larghezza (pollici)
3,551 inch
Peso netto
130 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Interfaccia fibra ottica
Distanze tipiche
5 km (cavo multimode 50/125, 62,5/125, 100/140 µm)
Lunghezza d'onda
850 nm
Modalità di trasmissione: "anello"
Half-duplex
Modalità di trasmissione: "punto-punto"
Half-duplex, Full-duplex
Potenza di trasmissione
> - 5 dBM
Sensibilità di ricezione
-20 dBm
Tipo di collegamento
Collegamento SC, Multimode
Interfaccia seriale
Baudrate
Da 50 bit/s a 921,6 kbit/s
Commutazione direzione dati RS485
ADDC® (gestione automatica della direzione dati)
Protezione del cavo seriale
Protezione ESD a 15 kV per tutti i segnali
Standard interfacce
RS-232/422/485
Tipo di collegamento
1 morsettiera rimovibile a 7 poli
Componenti funzionali
Ingresso
Tipo di collegamento
Collegamento SC, Multimode
PN40 Dati Generali
Grado di protezione
IP30
Tipo di collegamento
Collegamento SC, Multimode
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Tipo di montaggio
Piastra di montaggio, Montaggio a muro, se avvitato, TS 35, (con kit di montaggio opzionale IE-DINRAILMOUNT-KIT 1504430000)
Materiale della custodia
Materiale base della custodia
Alluminio
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
75 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Commutazione direzione dati RS485
ADDC® (gestione automatica della direzione dati)
Funzione commutatore DIP
Attivazione /disattivazione della resistenza terminale, Attivazione della modalità anello, Attivazione di punto-punto
Protezione del cavo seriale
Protezione ESD a 15 kV per tutti i segnali
Standard interfacce
RS-232/422/485
Interfaccia WLAN
Potenza di trasmissione
> - 5 dBM
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
780.480 h
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL 60950-1
Norme EMC
FCC parte 15 classe B, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), Livello 2, EN 61000-4-4 (EFT), livello 2, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8, Livello 1
FCC parte 15 classe B, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), Livello 2, EN 61000-4-4 (EFT), livello 2, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8, Livello 1
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.