Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PV 220S0F0C15V0O3TXPX15PJP
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter
Best.-Nr. 8000050569
Typ PV 220S0F0C15V0O3TXPX15PJP
GTIN (EAN) 8430243407137
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 300 mm
Tiefe (inch) 11,811 inch
Höhe 835 mm
Höhe (inch) 32,874 inch
Breite 635 mm
Breite (inch) 25 inch
Nettogewicht 27.000 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ausgänge DC

Anschluss DC-Ausgangsleitung M12
Anschlussart DC-Ausgangsleitung Schraubanschluss
Anzahl Ausgänge DC 2
Lasttrennschalter hat Hilfskontakt Ja

Eingänge DC

Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Schraubanschluss
Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Schraubanschluss
Anschlussart DC-Eingangsleitung Schraubanschluss
Anzahl Eingänge DC 20
Position der Sicherungen positive und negative Eingänge
Sicherung 10 mm x 85 mm , 15 A

Elektrische Eigenschaften DC

Bemessungsspannung 1.500 V
Erdung Direkt an der VPU
Schaltleistung 400 A (DC21B 1500 V)
Überspannungsschutz DC-Seite 1500-V-Typ II mit Fernkontakt, 1500 V Typ II

Gehäuse

Montageart Wandmontage, Montageplatte
Schutzart IP65

Normen und Standards

Normen EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0

Strangüberwachung DC

Überwachungsfunktion Nicht überwacht

Allgemeine Daten

Normen EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
Schutzart IP65

Eingänge

Anzahl der Maximum Power Points 1 MPP
Sicherungsart Sicherungshalter mit Sicherung

Gehäuse

Anschlussart String Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Isolierstoff Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Lasttrennschalter-Ausführung Schalter im Gehäuse
Montageart Wandmontage, Montageplatte

Überspannungsschutz DC-Seite

Normen EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
Überspannungsschutz DC-Seite 1500-V-Typ II mit Fernkontakt, 1500 V Typ II

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857
ETIM 9.0 EC003857
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90
ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8000101211
Typ: PV 206S0F3CXXV0O0TAPA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000081269
Typ: PV 206S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000101212
Typ: PV 208S0F3CXXV0O0TAPA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000081271
Typ: PV 208S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000081272
Typ: PV 208S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000101213
Typ: PV 210S0F3CXXV0O0TAPA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000101215
Typ: PV 210S0F3CXXV0O0TAPA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000115422
Typ: PV 212S0F3CXXV0O0TA1PA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000101214
Typ: PV 212S0F3CXXV0O0TAPA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000112693
Typ: PV 212S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124304
Typ: PV 214S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000093503
Typ: PV 216S0F3CXXV0O0TAPA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000119547
Typ: PV 216S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000078118
Typ: PV 216S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124309
Typ: PV 216S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000078885
Typ: PV 216S0F4CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124306
Typ: PV 218S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000119550
Typ: PV 220S0F3CXXV0O0TA1PA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000119548
Typ: PV 220S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124332
Typ: PV 220S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000093501
Typ: PV 220S0F4CXXV0O0TAPA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000078883
Typ: PV 220S0F4CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124310
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TA1PA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000093502
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TAPA15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000093500
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TAPA15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000078884
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TXPX15LWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Horizontal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000078882
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000124311
Typ: PV 224S0F3CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000068263
Typ: PV 224S0F4CXXV0O0TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter
 
Best.-Nr. : 8000060710
Typ: PV 232S0F4CXXV0O3TXPX15PWW
Ausführung:
Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoranschlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, für Wandmontage, Lasttrennschalter, Vertikal, Zentralwechselrichter