Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BZT PRV8 SW 35X15
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 15
Best.-Nr. 1173570000
Art BZT PRV8 SW 35X15
GTIN (EAN) 4032248966004
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 73,1 mm
Tiefe (inch) 2,878 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 10,2 mm
Breite (inch) 0,402 inch
Nettogewicht 27,35 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Tragschiene TS 35 x 15

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen
Anzahl der Etagen
Tragschiene TS 35 x 15

Werkstoffdaten

Werkstoff Polycarbonat
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92
ECLASS 14.0 27-14-11-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1267930000
Art: BZT PRV16 BL 35X15
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1267940000
Art: BZT PRV16 BL 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173540000
Art: BZT PRV16 SW 35X15
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173550000
Art: BZT PRV16 SW 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1267980000
Art: BZT PRV4 BL 35X15
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1267990000
Art: BZT PRV4 BL 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173590000
Art: BZT PRV4 SW 35X15
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173600000
Art: BZT PRV4 SW 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1267950000
Art: BZT PRV8 BL 35X15
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1267970000
Art: BZT PRV8 BL 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173580000
Art: BZT PRV8 SW 35X7.5
Ausfuehrung:
P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 2894270000
Art: BZT W2C 4
Ausfuehrung:
Sammelträger (Klemme), Wemid, dunkelbeige