Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRI424110LTD
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 5 A, Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. 7760056342
Art DRI424110LTD
GTIN (EAN) 6944169739897
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 33,5 mm
Tiefe (inch) 1,319 inch
Höhe 31 mm
Höhe (inch) 1,22 inch
Breite 13 mm
Breite (inch) 0,512 inch
Nettogewicht 16,42 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 110 V DC
Nennstrom DC 4,8 mA
Nennleistung 530 mW
Spulenwiderstand 22800 Ω ± 10 %
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 5 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1250 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 150 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Ja
Ausführung der Prüftaste einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 1,5 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm)

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7760056339
Art: DRI424012LTD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 5 A, Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 7760056340
Art: DRI424024LTD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 5 A, Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 7760056341
Art: DRI424048LTD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Flachstecker-Anschlüsse (2,5 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile