Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
RSS110012
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1984110000
Typ RSS110012
GTIN (EAN) 4050118377699
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm
Tiefe (inch) 0,591 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 5 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12 V DC
Nennstrom DC 14 mA
Nennleistung 170 mW
Spulenwiderstand 847 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 30 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung <8 ms
Ausschaltverzögerung <4 ms
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgSnO)
min. Schaltleistung 100 mA @ 12 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe weiß

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP67

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (VDE) 40029391
Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1984100000
Typ: RSS110005
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 5 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 1984090000
Typ: RSS110024
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 1984120000
Typ: RSS110060
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 60 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein