Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRMKIT 230VAC 4CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1542450000
Art DRMKIT 230VAC 4CO LD
GTIN (EAN) 4050118347258
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 66,8 mm
Tiefe (inch) 2,63 inch
Höhe 79,9 mm
Höhe (inch) 3,146 inch
Breite 27,2 mm
Breite (inch) 1,071 inch
Nettogewicht 93,35 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...55 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Steuerseite

Nennsteuerspannung 230 V AC
Nennstrom AC 6,1 mA (50 Hz), 5,2 mA (60 Hz)
Nennleistung 1.0...1.2VA (60HZ)
Spulenwiderstand 15000 Ω ± 10 %
Statusanzeige LED rot

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 5 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 10 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1250 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 120 W @ 24 V
Einschaltverzögerung <20 ms
Ausschaltverzögerung <20 ms
Kontaktausführung 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet)
Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Rastfuß
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe C
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,8 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 1 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 4,8 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

zugehöriger Sockel 7760056264
zugehöriges Relais 7760056095
Zertifikat-Nr. (cURus) Relais E312083
Zertifikat-Nr. (cURus) Sockel E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,7 Nm
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1 mm²
Klingenmaß Gr. PH1

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1542410000
Art: DRMKIT 24VDC 4CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1542510000
Art: DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1542420000
Art: DRMKIT 220VDC 4CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1542520000
Art: DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1542430000
Art: DRMKIT 24VAC 4CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1542530000
Art: DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1542540000
Art: DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile