|
|
Die Anschlussarten bei Reihenklemmen sind vielfältig. Es ist nicht die Regel, dass ein Reihenklemmen-Hersteller auch jedes am Markt befindliche Anschlusssystem in seinem Sortiment anbietet. Allerdings sind Hersteller, die "alle Anschlusssysteme" aus einer Hand anbieten, klar im Vorteil. Sie können die verschiedenen Anforderungen in den globalen Märkten der Industrie-, Prozessautomatisierung und Verkehrstechnik abdecken. |
|
|
|
|
Leiterplatten-Klemmen, Leiterplatten-Steckverbinder und Durchführungs-Klemmen für industrielle Anwendungen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung und Leistungselektronik.
OMNIMATE Signal: Das breite Produktspektrum für kompakte Anschlusssysteme bis 72 Pole umfasst Leiterplatten-Klemmen und -Steckverbindern in allen gängigen Rastern und ist optimiert für anwendungsgerechtes Design, effiziente Produktion und zuverlässige Anwendung, z.B. durch effiziente Verarbeitung in SMT-Prozessen oder zeit- und platzsparende Installation.
OMNIMATE Power:
Leiterplatten-Klemmen, -Steckverbinder und Durchführungs-Klemmen für hohe Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (IEC) bzw. 230 A bei 600 V (UL). Norm- und applikationsgerechte Verbindungen für einfache Geräte-Zulassung und höchste Anwendungs-Sicherheit.
Mehr als nur Kontakte: Der weltweite Design-In-Support verbindet Produkte und Services zum optimalen Ergebnis. Einfach "better connected"! |
|
|
|
|
Schwere Steckverbinder werden heute überall eingesetzt, wo eine sichere, einfache, und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefragt ist. Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen exzellenten Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Und spezielle modulare Steckverbinder ermöglichen die Kombination von Signalen, Stromversorgung, Pneumatik und Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder. Weidmüller bietet mit den RockStar® schweren Steckverbindern ein zukunftorientiertes Sortiment mit vielen patentierten Innovationen. Das Produktsortiment setzt in seiner Breite und Tiefe Maßstäbe: RockStar® definiert den Standard neu. Was Sie bei vielen Anbietern nur als Sonderausstattung bekommen, ist bei Weidmüller serienmäßig. Das Ergebnis: Die Auswahl des richtigen Steckverbinders wird Ihnen erleichtert. Sie sparen Zeit und Kosten. Ihre Arbeitsprozesse werden optimiert. So stärken Sie Ihre Position am Markt und sichern sich Wettbewerbsvorteile. |
|
|
|
|
Das Geschäftsfeld Elektronik entwickelt und vertreibt elektronische Systemkomponenten für die Industrie- und Prozessautomation, sowie für die Energieerzeugung zum Einsatz innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes.
Den Schwerpunkt der Elektronik bildet die Verarbeitung von digitalen und analogen Signalen mit dem Zweck, diese zu wandeln, zu normieren, zu schützen und kommunikationsfähig zu machen. Hierzu werden Signalwandler und Ein-/ Ausgabegeräte für die Feld- buskommunikation auf Basis von Industrial Ethernet und Feldbussystemen angeboten.
Ergänzend stehen Lösungen zum Schutz vor Überspannungen, zum Sichern und Verstärken von digitalen Signalen, zur Versorgung von Geräten im und außerhalb des Schaltschrankes, zum Kommunizieren von Daten in einer Ethernet Infrastruktur und vorkonfektio- nierte Systemkabel bereit.
Dabei bieten alle Produkte eine mechanisch einfache Installation, eine optimierte Handhabung der elektrischen Anschlüsse und einen sicheren Leitungsanschluss. Die einzelnen Produkte zeichnen sich darüber hinaus durch ihre robuste Industrietauglichkeit aus. Sie sind für sehr große Einsatztemperaturbereiche geeignet und ausgesprochen resistent gegen elektromagnetische Störeinstrahlungen.
Mit diesem Portfolio deckt das Geschäftsfeld Elektronik das vollständige Anwendungsspektrum für die Übertragung und Konditionier- ung von Energie, Signalen und Daten im industriellen Umfeld ab. |
|
|
|
|
Die optimale Verpackung für Industrie-Elektronik zur Montage im Schaltschrank bietet eine zukunftssichere Plattform in den Applikationsbereichen Steuerung, Signalwandlung und Maschinensicherheit.
Wählen Sie Ihren optimalen Rahmen für Form & Funktion:
- Einbaugehäuse für Komponenten wie das modulare System CH20M mit individuellem Design, effiziente SMT-Verarbeitung und innovative Bedienung – skalierbar von 6 bis 67 mm mit bis zu 72 Anschlüssen mit Schraub- und Federanschlusstechnik
- Kleingehäuse in 6 mm Scheibenbauform mit bis zu 6 Anschlüssen und einfacher Energieverteilung über Querverbinder
- Profilgehäuse als Aufbaugehäuse für Sonderbauformen und Kleinserien mit 6 Baubreiten in variabler oder modularer Ausführung
Unser Service: Entwerfen Sie Ihren individuellen Maßanzug von der Stange und gestalten Sie Ihr CH20M Elektronikgehäuse einfach per Produktkonfigurator. |
|
|
|
|
Seit Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen in explosionsgefährdeten Bereichen geht. Diesen Anspruch löst Weidmüller mit seinem Sortiment an Stahlblechgehäusen der neuen Klippon® TB Reihe in den Ausführungen MH (Multi-Hinge) und QL (Quarter-Lock), der Klippon® STB Reihe und den Aluminiumgehäusen der Klippon® K Reihe. Das Portfolio wird abgerundet durch die Polyestergehäuse der Klippon® POK Reihe und Polykarbonatgehäusen. Gleich welche Applikation Anwender planen, Weidmüller offeriert zahlreiche passgenaue Gehäuseausführungen und individuelle Serviceleistungen: Anschlussfertig ausgelieferte Gehäuse mit kundenseitig vorgegebener Ausstattung wie Tragschienen, Bohrungen, Verschraubungen, Ausschnitten, spezielle Beschichtungen und vielem mehr. |
|
|
|
|
Weidmüller bietet ein umfassendes Produktprogramm für das Kennzeichnen von Geräten, Leitern und Verbindern.
Die Beschriftungssysteme nutzen die Daten aus Ihrer vorhandenen CAE-Software - zum schnellen und dauerhaften Bedrucken. Das MultiCard-Konzept von Weidmüller setzt mittlerweile einen weltweiten Standard. Sowohl für Weidmüller Produkte als auch für Wettbewerbsprodukte erhalten Sie hochwertige und zukunftsweisende Markierungssysteme. Das reicht von Laser-, Thermotransfer- und Tintenstrahldruckern für unterschiedliche Applikationen bis hin zu Plottern und sorgt für eine eindeutige, übersichtliche und dauerhafte Beschriftung. Weidmüller liefert auf Wunsch auch fertig bedruckte Markierer.
Verfügbar sind ebenso umfassende Installationsmaterialien, wie beispielsweise Etiketten, Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Dosenklemmen mit bewährter Federanschlusstechnik und Leuchtenklemmen für eine rationelle Verdrahtung. |
|
|
|
|
Wenn Weidmüller weltweit zu den Marktführern in der Verteiler Branche gehört, so hat das einen besonderen Grund. Bei der Entwicklung von SAI-Verteilern haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Bestes Beispiel ist das neue SAI-Universal-Pro-System für Sensoren und Aktoren, das die Installationszeit und -sicherheit noch weiter optimiert. |
|
|
|
|
Weltweit sind Präzisionswerkzeuge von Weidmüller im Einsatz. Dieser Verantwortung stellt sich Weidmüller und bietet umfassende Leistungen. Im täglichen Einsatz sollen Werkzeuge auch nach vielen Arbeitszyklen eine stets gleichbleibende Verarbeitungsqualität gewährleisten. Weidmüller bietet seinen Kunden deshalb die Serviceleistung der "Werkzeug-Zertifizierung". Mit diesem technischen Prüfverfahren verbürgt sich Weidmüller für die Funktionalität und Qualität seiner Werkzeuge. |
|
|
|
|
Weidmüller Industrial Ethernet-Komponenten sind die idealen Verbindungsglieder für die Datenkommunikation zwischen ethernetfähigen Geräten in der industriellen Automation. Durch die Unterstützung verschiedener Topologien und Protokolle können sie in vielfältigen industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Als Komplettanbieter für die industrielle Netzwerkinfrastruktur im Maschinen- und Anlagenbau bieten wir eine breite Palette von Switch-Produktklassen für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Insbesondere Gigabit Switches (unmanaged und managed) sowie Medienkonverter, Power-over-Ethernet Switches, WLAN Module und Seriell/Ethernet Konverter erfüllen höchste Anforderungen an die zuverlässige und flexible Ethernet Kommunikation. Ein umfangreiches passives Produktportfolio bestehend aus RJ45 und LWL Steckverbindern und Kabeln macht Weidmüller somit zu Ihrem Partner für industrielle Ethernet Lösungen. |
|
|
|
|
Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand. Ihre Vorteile: - IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie
- konfektionierte Kabel und Meterware
- Kupferkabel und Lichtwellenleiter-Kabel
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, M12, SC, ...
- umfassendes Zubehör
|
|
|
|
|
Die Division Applikationsspezifische Lösungen entwickelt
innovative Lösungen, die exakt auf die
Anforderungen des Anwenders abgestimmt
sind: Basierend auf den Standardprodukten
und Kernkompetenzen von Weidmüller, reicht das Leistungsangebot von
kundenindividueller Assemblierung über markt- und anwendungsorientierte Produkte
und Lösungen bis hin zu individuellen Produktneuentwicklungen in enger
Kooperation mit dem Kunden. Dieses Angebot konzentriert sich
zunehmend auf die Bereiche regenerative Energieerzeugung, Transportation sowie
Prozessindustrie, deren wachsende Anforderungen Weidmüller aufgreift und in
innovative Lösungen und Produkte umsetzt. |
|
|