产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
LHZ-SMT R 1.5SN BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 右侧连接元件, 块结构, 侧面封闭, 穿孔回流焊联接, 回路数: 1, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
订货号 2418590000
类型 LHZ-SMT R 1.5SN BK RL
GTIN (EAN) 4032248984343
数量 432 pc(s).
产品数据 IEC: 500 V / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
包装 Tape

尺寸和重量

23.49 mm
深度 (英寸) 0.925 inch
高度 16.98 mm
高度 (英寸) 0.669 inch
宽度 6 mm
宽度 (英寸) 0.236 inch
长度 23.5 mm
长度 (英寸) 0.925 inch
净重 3.306 g

温度

最大持续工作温度 120 °C

系统参数

产品系列 OMNIMATE 外壳 - CH20M6 系列
联接类型 压线框联接
导线连接方式 压线框联接
导线出线方向 90°
回路数 1
层数
插针排数
防护等级 IP20
剥线长度 6 mm
最小拧紧力矩 0.4 Nm
最大拧紧力矩 0.5 Nm
压接螺钉 M 3
直杆螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5
相关标准 DIN 5264

材料数据

绝缘材料 LCP
颜色编码 黑色
比色表 (相似) RAL 9011
绝缘材料组 IIIa
相比漏电起痕指数(CTI) 175 ≤ CTI < 400
Moisture Level (MSL)
阻燃等级符合 UL 94 V-0
插针镀层 镀锡
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -40 °C
最高操作温度 120 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 120 °C

适用导线

压接范围,最小 0.13 mm²
压接范围,最大 2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导线最大压接面积 AWG AWG 14
单股导线的,最小值 H05(07) V-U 0.2 mm²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U 2.5 mm²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K 0.2 mm²
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K 2.5 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 0.25 mm²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 2.5 mm²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 0.2 mm²
参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 10 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
导线最小压接面积,AWG, AWG 26
导线最大压接面积,AWG AWG 14

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
cURus 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 10 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 10 A
导线最小压接面积,AWG AWG 26
导线最大压接面积,AWG AWG 14
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。
最小爬电距离 2.4 mm
最小电气间隙 1.6 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 13 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 13 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 500 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 320 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 250 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 4 kV

材料数据

相比漏电起痕指数(CTI) 175 ≤ CTI < 400
绝缘材料 LCP
绝缘材料组 IIIa
阻燃等级符合 UL 94 V-0

常规数据

比色表 (相似) RAL 9011
防护等级 IP20
颜色编码 黑色

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

审批

认证 CURUS
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E60693

相关产品

颜色编码: 黑色
订货号: 1137880000
类型: LHZ-SMT R 1.5SN BK BX
回路数: 1
版本:
PCB 接线端子, 右侧连接元件, 块结构, 侧面封闭, 穿孔回流焊联接, 回路数: 1, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换