联接类产品
电气产品
自动化和软件
工作场所和附件
装配
接线端子
插接件
印刷线路板接线端子与接插件
接线盒及电缆接头与组件
非接触连接件
电缆进线系统与组件
芯线套装、接插线和电缆
PLC 接口和迁移解决方案
服务接口
分线盒
重载接插件
工业以太网接插件
圆形接插件
电源
电磁阀直插式连接器
Signal Converter
电池接插件
总线接插件
单对以太网示例套件
RJ45、混合和 USB 接插件
SPE 接插件(单对以太网)
FO 接插件(光纤)
DIN 端子导轨安装插座
接线盒 / 接插件
有源元件
电缆接头
附件
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 金属卡口
V1 塑料卡口
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
插件
套件 - RJ45
空接线箱
通用订货数据
版本
RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号
1963160000
类型
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
数量
10 pc(s).
通用参数
端口1
RJ45
端口 2
IDC
物品描述
类别4
布线
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
颜色编码
黑色
外壳基本材料
PA UL 94 V0
最小绝缘直径
0.85 mm
最大绝缘直径
1.6 mm
目录册
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层
镍,镀金
连接线经,硬导线
0.4...0.64 mm
连接导线截面积,硬导线 (AWG)
AWG 24...AWG 22
连接直径,软导线
0.48...0.76 mm
连接导线截面积,软导线 (AWG)
AWG 26...AWG 22
MICE-分类 M
M3
MICE-分类 I
I3
MICE-分类 C
C1
MICE-分类 E
E3
最小护套直径
5 mm
最大护套直径
10 mm
屏蔽
360度;全封闭外壳
防护等级
IP67
插拔次数
750
可重新联接
≥ 10 次(对于相同或较大截面积而言)
通用标准
专用通信电缆设备
PROFINET 安装说明
证书号 (cULus)
E316369
连接器标准
IEC 61076-3-106 型号4, IEC 60603-7-51
电气特性
介电强度,触点-触点
≥ 1000 V AC/DC
电源联接器耐压强度,触点-触点,最小
≥ 1500 V AC/DC
分类
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
审批
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E316369
订货号:
1271240000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
版本:
RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963170000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
版本:
RJ45 插头,无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963180000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
版本:
RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963190000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
版本:
RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963500000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963730000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,IDC,PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963490000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-C
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,RJ45 / RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
版本
RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号
1963160000
类型
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
数量
10 pc(s).
端口1
RJ45
端口 2
IDC
物品描述
类别4
布线
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
颜色编码
黑色
外壳基本材料
PA UL 94 V0
最小绝缘直径
0.85 mm
最大绝缘直径
1.6 mm
目录册
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层
镍,镀金
连接线经,硬导线
0.4...0.64 mm
连接导线截面积,硬导线 (AWG)
AWG 24...AWG 22
连接直径,软导线
0.48...0.76 mm
连接导线截面积,软导线 (AWG)
AWG 26...AWG 22
MICE-分类 M
M3
MICE-分类 I
I3
MICE-分类 C
C1
MICE-分类 E
E3
最小护套直径
5 mm
最大护套直径
10 mm
屏蔽
360度;全封闭外壳
防护等级
IP67
插拔次数
750
可重新联接
≥ 10 次(对于相同或较大截面积而言)
专用通信电缆设备
PROFINET 安装说明
证书号 (cULus)
E316369
连接器标准
IEC 61076-3-106 型号4, IEC 60603-7-51
介电强度,触点-触点
≥ 1000 V AC/DC
电源联接器耐压强度,触点-触点,最小
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E316369
订货号:
1271240000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
版本:
RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963170000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
版本:
RJ45 插头,无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963180000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
版本:
RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963190000
类型:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
版本:
RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963500000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963730000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,IDC,PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号:
1963490000
类型:
IE-BS-V04P-RJ45-C
版本:
法兰 RJ45, IP67, 类别 4,RJ45 / RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.