联接类产品
电气产品
自动化和软件
工作场所和附件
装配
继电器模块和固态继电器
模拟信号变送器
电源
电子外壳
雷击和电涌保护
电动汽车
光伏型
现场总线分线盒
可接入网络的电流测量变送器 ACT20C
本安型信号转换器 - ACT20X
信号变送器和过程监视 - ACT20P
节省空间的信号转换器 - ACT20M
接线端子形式的信号转换器 - MCZ
紧凑标准信号隔离器 - PicoPak
信号 - 串口转换器 – WAVESERIES
报警器显示器
模数 / 数模转换器
配置软件
附件
信号转换器
无源隔离器
信号分配器
温度变送器
Frequency converter
通用型转换器
通用订货数据
版本
无源隔离器, 输入回路馈电, 2 个通道, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 0(4) - 20 mA
订货号
1176080000
类型
ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
GTIN (EAN)
4032248970001
数量
1 pc(s).
尺寸和重量
深
114.3 mm
深度 (英寸)
4.5 inch
高度
112.5 mm
高度 (英寸)
4.429 inch
宽度
6.1 mm
宽度 (英寸)
0.24 inch
净重
97 g
温度
存储温度
-40 °C...85 °C
工作温度
-25 °C...70 °C
操作温度下的湿度
0...95 % (无凝结)
湿度
40°C / 93% 相对湿度,无凝结
失效概率
SIL 符合 IEC 61508
无
MTBF
699 a
环保产品合规
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
输入
传感器
电流源
电压降,电流输入
1.25 V + 0.015 V出 @25°C
输入数
2
输入电压
> 3 V @ 20 mA
输入电流
0...20 mA, 4…20mA
输出
截止频率 (-3 dB)
100 Hz
类型
有源, 连接控制器必须是无源的
负载阻抗电流
≤600 Ω (通道 1 +2)
输出电流
0...20 mA, 4...20 mA
输出路数
2
通用参数
供电电压
回路供电,4...20 mA 输入
功耗
每通道 30 mW
导轨
TS 35
温度系数
≤ 0.01 % / °C
精度
<测量范围的 0.1 %
绝缘
两路分离器
配置
无
阶跃响应时间
≤ 5 ms
绝缘参数
EMC 标准
IEC 61326-1, NE 21
污染等级
2
绝缘
两路分离器
绝缘电压
2.5kVeff / 1 分钟
过压等级
II
额定电压
300 Veff
防爆应用参数 (ATEX)
安装位置
设备安装在安全区域,区域 2
标记
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
联接参数
联接类型
螺钉联接
最小拧紧力矩
0.4 Nm
最大拧紧力矩
0.6 Nm
额定连接下的压接范围
2.5 mm²
压接范围,最小
0.5 mm²
压接范围,最大
2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG
AWG 30
导线最大压接面积 AWG
AWG 14
EMC认证
EMC 标准
IEC 61326-1, NE 21
标准
IEC 61010-1
重要注意事项
产品信息
ACT20M-CI-CO-ILP-S 无源隔离器对标准模拟电流信号进行分离。模拟输入电流信号以线性方式转换为模拟输出电流信号并进行电气隔离。通过输入测量电路进行供电(输入回路供电)。
无源信号隔离器ACT20M-2CI-2CO-ILP-S 具有相同的作用, 但具有两个电气隔离通道。
分类
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
标书规格表
详细描述
标准无源信号隔离器 2 通道,6.1 mm 宽,输入电流回路供电, 用于发送和隔离模拟直流电流信号 0/4...20 mA。 适合 TS35 DIN 导轨安装的外壳 尺寸:L/W/H 114.3/ 6.1/ 112.5 mm 螺钉联接/额定横截面 2.5 mm2 防护等级: IP 20 输入 0/4...20 mA 输出 0/4...20 mA 负载电阻 < 600 Ohm传输错误 < 0,1 % v. E. 截止频率 100 Hz 辅助电源 0/4...20 mA 输入电流回路 耗散功率约 1.3 W 环境 温度范围 -25 °C...+70 °C
隔离 EN 61010-1,实现 2.5 kV AC/DC 的 2 端隔离 测试电压 输入、输出与辅助电源之间实现 2.5 kV 电隔离 额定 电压 300 V AC/DC ,过压等级 II,防污等级 2 认证 cULus、FM Div2、ATEX 区域2、DNV,GL
型号 ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
简短描述
标准信号无源隔离器 双通道信号无源隔离器,宽度为 6.1 mm,由输入电流回路供电, 用于发送和隔离模拟直流电流信号 0/4...20 mA
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176070000
类型:
ACT20M-CI-CO-ILP-S
版本:
无源隔离器, 输入回路馈电, 1 通道, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176040000
类型:
ACT20M-CI-CO-OLP-S
版本:
无源隔离器, 输出回路馈电, 1 通道, 输入 : 4-20 mA, 输出 : 4-20 mA
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176050000
类型:
ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
版本:
无源隔离器, 输出回路馈电, 2 个通道, 输入 : 2 x 4-20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA
版本
无源隔离器, 输入回路馈电, 2 个通道, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 0(4) - 20 mA
订货号
1176080000
类型
ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
GTIN (EAN)
4032248970001
数量
1 pc(s).
深
114.3 mm
深度 (英寸)
4.5 inch
高度
112.5 mm
高度 (英寸)
4.429 inch
宽度
6.1 mm
宽度 (英寸)
0.24 inch
净重
97 g
存储温度
-40 °C...85 °C
工作温度
-25 °C...70 °C
操作温度下的湿度
0...95 % (无凝结)
湿度
40°C / 93% 相对湿度,无凝结
SIL 符合 IEC 61508
无
MTBF
699 a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
传感器
电流源
电压降,电流输入
1.25 V + 0.015 V出 @25°C
输入数
2
输入电压
> 3 V @ 20 mA
输入电流
0...20 mA, 4…20mA
截止频率 (-3 dB)
100 Hz
类型
有源, 连接控制器必须是无源的
负载阻抗电流
≤600 Ω (通道 1 +2)
输出电流
0...20 mA, 4...20 mA
输出路数
2
供电电压
回路供电,4...20 mA 输入
功耗
每通道 30 mW
导轨
TS 35
温度系数
≤ 0.01 % / °C
精度
<测量范围的 0.1 %
绝缘
两路分离器
配置
无
阶跃响应时间
≤ 5 ms
EMC 标准
IEC 61326-1, NE 21
污染等级
2
绝缘
两路分离器
绝缘电压
2.5kVeff / 1 分钟
过压等级
II
额定电压
300 Veff
安装位置
设备安装在安全区域,区域 2
标记
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
联接类型
螺钉联接
最小拧紧力矩
0.4 Nm
最大拧紧力矩
0.6 Nm
额定连接下的压接范围
2.5 mm²
压接范围,最小
0.5 mm²
压接范围,最大
2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG
AWG 30
导线最大压接面积 AWG
AWG 14
EMC 标准
IEC 61326-1, NE 21
标准
IEC 61010-1
产品信息
ACT20M-CI-CO-ILP-S 无源隔离器对标准模拟电流信号进行分离。模拟输入电流信号以线性方式转换为模拟输出电流信号并进行电气隔离。通过输入测量电路进行供电(输入回路供电)。
无源信号隔离器ACT20M-2CI-2CO-ILP-S 具有相同的作用, 但具有两个电气隔离通道。
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
详细描述
标准无源信号隔离器 2 通道,6.1 mm 宽,输入电流回路供电, 用于发送和隔离模拟直流电流信号 0/4...20 mA。 适合 TS35 DIN 导轨安装的外壳 尺寸:L/W/H 114.3/ 6.1/ 112.5 mm 螺钉联接/额定横截面 2.5 mm2 防护等级: IP 20 输入 0/4...20 mA 输出 0/4...20 mA 负载电阻 < 600 Ohm传输错误 < 0,1 % v. E. 截止频率 100 Hz 辅助电源 0/4...20 mA 输入电流回路 耗散功率约 1.3 W 环境 温度范围 -25 °C...+70 °C
隔离 EN 61010-1,实现 2.5 kV AC/DC 的 2 端隔离 测试电压 输入、输出与辅助电源之间实现 2.5 kV 电隔离 额定 电压 300 V AC/DC ,过压等级 II,防污等级 2 认证 cULus、FM Div2、ATEX 区域2、DNV,GL
型号 ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
简短描述
标准信号无源隔离器 双通道信号无源隔离器,宽度为 6.1 mm,由输入电流回路供电, 用于发送和隔离模拟直流电流信号 0/4...20 mA
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E337701
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176070000
类型:
ACT20M-CI-CO-ILP-S
版本:
无源隔离器, 输入回路馈电, 1 通道, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176040000
类型:
ACT20M-CI-CO-OLP-S
版本:
无源隔离器, 输出回路馈电, 1 通道, 输入 : 4-20 mA, 输出 : 4-20 mA
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1176050000
类型:
ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
版本:
无源隔离器, 输出回路馈电, 2 个通道, 输入 : 2 x 4-20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.