Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDU 70N/35
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, 70 mm², 1000 V, 192 A, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 9512190000
Typ WDU 70N/35
GTIN (EAN) 4008190403874
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 85 mm
Byggdjup (tum) 3,346 inch
Byggdjup inkl. montageskena 86 mm
Höjd 75 mm
Bygghöjd (tum) 2,953 inch
Bredd 20,5 mm
Byggbredd (tum) 0,807 inch
Nettovikt 118,93 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. spänning (ATEX) 690 V
Ström (ATEX) 184 A
Ledararea max. (ATEX) 70 mm²
Max. spänning (IECEX) 690 V
Ström (IECEX) 184 A
Ledararea max. (IECEX) 70 mm²
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 25 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 6 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 25 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 10 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, max. 25 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, min. 10 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 0
Ledardiameter, AWG, min. AWG 6
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 95 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 16 mm²
Anslutningsområde, max. 95 mm²
Anslutningsområde, min. 16 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 22 mm
Klingmått S6 (DIN 6911)
Klämskruv M 8
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 70 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 50 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 16 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 16 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 0
Ledardiameter, AWG, min. AWG 6
Ledardiameter, fintrådig, max. 70 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B11
Åtdragningsmoment, max. 12 Nm
Åtdragningsmoment, min. 8 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 70 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 192 A
Ström med max. ledare 232 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,17 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 6,14 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1581431
Ledararea max. (CSA) 0 AWG
Ledararea min. (CSA) 6 AWG
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 150 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 0 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 0 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 6 AWG
Spänning grupp C (cURus) 600 V
Ström grupp C (cURus) 150 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, stängd
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Ja

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 9512420000
Typ: WDU 70N/35 BL
Artikelbeteckning:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, 70 mm², 1000 V, 192 A, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 2000100000
Typ: WDU 70N/35 GE/SW
Artikelbeteckning:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, 70 mm², 1000 V, 192 A, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1393420000
Typ: WDU 70N/35 IR
Artikelbeteckning:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, 70 mm², 1000 V, 192 A, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar