Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TOS 12VDC/48VDC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Skruvanslutning
Art.nr. 8950710000
Typ TOS 12VDC/48VDC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248742080
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 55 mm
Byggdjup (tum) 2,165 inch
Höjd 74,4 mm
Bygghöjd (tum) 2,929 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 20,6 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Sannolikhet för bortfall

MTTF 2 500 a

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Styrsida

Märkstyrspänning 12 V DC ±20 %
Märkstyrström 7,8 mA DC
Märkeffekt <95 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Varistor, Skydd mot polförväxling
ingångsfrekvens 3 kHz

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 5...48 V DC
Normalspänning 0.1 A (DC1)
Märkkopplingsström 100 mA
Belastningskategori DC1
Brytspänning DC, max. 48 V
Inkopplingsfördröjning <13 µs
Frånslagsfördröjning <42 µs
Spänningsfall vid max. last <1 V
Läckström <10 µA
min. Brytström 100 µA
Kortslutningssäker Nej
Skyddskoppling lastsida Frihjulsdiod
Kontakttyp 1 Slutande (Transistor)
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) 3 000 Hz

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida > 3 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 1,2 kVeff / 1 min.
Stöthållspänning 4 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 9 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 12
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Besläktade produkter

Art.nr.: 8950760000
Typ: TOP 5VDC/48VDC 0,1A
Artikelbeteckning:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, PUSH IN
 
Art.nr.: 8950700000
Typ: TOS 5VDC/48VDC 0,1A
Artikelbeteckning:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8950770000
Typ: TOP 12VDC/48VDC 0,1A
Artikelbeteckning:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, PUSH IN
 
Art.nr.: 8950780000
Typ: TOP 24VDC/48VDC 0,1A
Artikelbeteckning:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, PUSH IN
 
Art.nr.: 8950720000
Typ: TOS 24VDC/48VDC 0,1A
Artikelbeteckning:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Skruvanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar