Termoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-ledare
Sensor-försörjning
24 V DC / 22 mA
Temperatur - ingångsområde
Konfigurerbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Användardefinierad
ingångsfrekvens
inställbar, 2 Hz…100 kHz
ingångsspänning
-200...500 mV (min. spann 4 mV), -20...50 V DC (min. spann 0,5 V)
ingångsström
-20...50 mA (min. spann 0,4 mA)
Utgång
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω, @ max 23mA
utgång (digital)
Alarmfunktion
Övre och undre gränsvärden, fönsterområde, Övertemperatur, Alarmmod: fördröjning, koppla till eller koppla till/från, HOLD-funktion kan aktiveras, fördröjning 0...4200 s
Brytspänning AC, max.
0 V
Digitala utgångar
2
Märkkopplingsström
0,1 A
Typ
2 x 1 Växlande kontakt (hårdförgylld), Processlarm (4x) med hysteres, med larmfördröjningstid (konfigurerbar) 0...180 s
Varaktig ström
2 A
utgång (analog)
Antal analoga utgångar
1
Lastmotstånd, spänning
> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Lastmotstånd, ström
<700 Ω
Signalutmatning
direkt eller inverterad
Utgångsspänning
inställbar mellan -10...+10 V (min. steg 2,5 V)
Utgångsström
inställbar mellan 0...20 mA (min. steg 5 mA)
Överföringsfunktion
lineär, x1/2, x3/2, x5/2 eller kundanpassad Kurva (101 punkter)
Allmänna uppgifter
Ineffekt
<3,5 W
Konfiguration
via gratis Windows-program, TTA Set programvara, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Långtidsdrift
0
Spänningsförsörjning
18...264 V ac/dc
Svarstid
50 ms...1 s (RTD, mV ingångar), 110 ms...1 s (V, mA ingångar)
Temperaturkoefficient
<0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ error 0,07 °C/K (thermoelement)
WAVE TTA är en universell PC-konfigurerbar signalomvandlare och gränsvärdesdon. Det är en isolerare, givare, linjäriserare och gränsvärdesdon i en och samma modul.
Kombinationen av de bästa egenskaperna och utomordentliga konfigurationsmöjligheter gör TTA unik. TTA arbetar exakt och stabilt i ett brett omgivningstemperatur- och spänningsintervall tillsammans med alla gängse givartyper.
• Universella ingångssignaler: temperatursignaler, som t.ex. motståndstermometer, termoelement, liksom potentiometer, frekvensgivare och DC-spännings- och -strömsignaler • Strömslingematad eller passiv ingång • Brett område, 18…264 V AC/DC för matningsspänningen • Användardefinierad linearisering • Ingångar och utgångar är PC-konfigurerbara • Analog- och reläutgång kombinerad • Omgivningstemperaturområde -40 °C …70 °C
Anslutning till PC:n görs via gränssnittet CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA finns även med ATEX Zon2- och UL C1D2-godkännande.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, konfigureras via PC Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, 45 mm bred med extern spännings- och givarmatning,, för överföring och isolering av analoga DC-strömmar -20...50 mA, - spänningar -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4-ledare RTD, motstånd, termoelement enligt IEC 584 och frekvenser upp till 100 Hz (2-/3-ledargivare). På utgångssidan finns två utgångar (växlande) för larmmeddelanden KP och analoga DC-spännings (-10...+10 V) och strömutgångar (0...20 mA) Komponenten kan konfigureras via PC med Weidmüllers programvara TTA-Set.
Kapsling för montage på Mått L/B/H 100/ 45/ 112,4 Fjäderanslutningsteknik / Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- ledare Motstånd 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm Termoelement Typ B, E, J, K, N, R, S, T Frekvenser 2 Hz...100 kHz (2-/3-ledar-givare) givarmatning, 24 V DC / 22 mA Utgång analog 0...20 mA / inställbar -10...+10 V/ inställbar Reläutgång /Larm 2 växlande, hårdförgyllda 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Lastmotstånd < 700 Ohm/ ström/ >10 kOhm/ spänning Överföringsfel< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Språngsvarstid 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Hjälpenergi 18...264 V AC/DC Förlusteffekt ca 3,5 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 50178-3, 3-vägs-isolering upp till 6 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, GL, ATEX
TypWAZ6 TTA
Annonstext kort
Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, konfigureras via PC Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, 45 mm bred med extern spännings- och givarmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömmar -20...50 mA, - spänningar -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4-ledare RTD, motstånd, termoelement enligt IEC 584 och frekvenser upp till 100 Hz (2-/3-ledargivare). På utgångssidan finns två kopplingsutgångar (växlande) för larmmeddelanden, analoga DC-spännings- (-10...+10 V) och strömutgångar (0...20 mA). Komponenten kan konfigureras via PC med Weidmüllers programvara TTA-Set.
Termoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-ledare
Sensor-försörjning
24 V DC / 22 mA
Temperatur - ingångsområde
Konfigurerbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Användardefinierad
ingångsfrekvens
inställbar, 2 Hz…100 kHz
ingångsspänning
-200...500 mV (min. spann 4 mV), -20...50 V DC (min. spann 0,5 V)
Övre och undre gränsvärden, fönsterområde, Övertemperatur, Alarmmod: fördröjning, koppla till eller koppla till/från, HOLD-funktion kan aktiveras, fördröjning 0...4200 s
Brytspänning AC, max.
0 V
Digitala utgångar
2
Märkkopplingsström
0,1 A
Typ
2 x 1 Växlande kontakt (hårdförgylld), Processlarm (4x) med hysteres, med larmfördröjningstid (konfigurerbar) 0...180 s
WAVE TTA är en universell PC-konfigurerbar signalomvandlare och gränsvärdesdon. Det är en isolerare, givare, linjäriserare och gränsvärdesdon i en och samma modul.
Kombinationen av de bästa egenskaperna och utomordentliga konfigurationsmöjligheter gör TTA unik. TTA arbetar exakt och stabilt i ett brett omgivningstemperatur- och spänningsintervall tillsammans med alla gängse givartyper.
• Universella ingångssignaler: temperatursignaler, som t.ex. motståndstermometer, termoelement, liksom potentiometer, frekvensgivare och DC-spännings- och -strömsignaler • Strömslingematad eller passiv ingång • Brett område, 18…264 V AC/DC för matningsspänningen • Användardefinierad linearisering • Ingångar och utgångar är PC-konfigurerbara • Analog- och reläutgång kombinerad • Omgivningstemperaturområde -40 °C …70 °C
Anslutning till PC:n görs via gränssnittet CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA finns även med ATEX Zon2- och UL C1D2-godkännande.
Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, konfigureras via PC Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, 45 mm bred med extern spännings- och givarmatning,, för överföring och isolering av analoga DC-strömmar -20...50 mA, - spänningar -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4-ledare RTD, motstånd, termoelement enligt IEC 584 och frekvenser upp till 100 Hz (2-/3-ledargivare). På utgångssidan finns två utgångar (växlande) för larmmeddelanden KP och analoga DC-spännings (-10...+10 V) och strömutgångar (0...20 mA) Komponenten kan konfigureras via PC med Weidmüllers programvara TTA-Set.
Kapsling för montage på Mått L/B/H 100/ 45/ 112,4 Fjäderanslutningsteknik / Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- ledare Motstånd 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm Termoelement Typ B, E, J, K, N, R, S, T Frekvenser 2 Hz...100 kHz (2-/3-ledar-givare) givarmatning, 24 V DC / 22 mA Utgång analog 0...20 mA / inställbar -10...+10 V/ inställbar Reläutgång /Larm 2 växlande, hårdförgyllda 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Lastmotstånd < 700 Ohm/ ström/ >10 kOhm/ spänning Överföringsfel< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Språngsvarstid 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Hjälpenergi 18...264 V AC/DC Förlusteffekt ca 3,5 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 50178-3, 3-vägs-isolering upp till 6 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, GL, ATEX
TypWAZ6 TTA
Annonstext kort
Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, konfigureras via PC Universell isoleromvandlare och gränsvärdesdon, 45 mm bred med extern spännings- och givarmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömmar -20...50 mA, - spänningar -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4-ledare RTD, motstånd, termoelement enligt IEC 584 och frekvenser upp till 100 Hz (2-/3-ledargivare). På utgångssidan finns två kopplingsutgångar (växlande) för larmmeddelanden, analoga DC-spännings- (-10...+10 V) och strömutgångar (0...20 mA). Komponenten kan konfigureras via PC med Weidmüllers programvara TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.