RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr.
8921050000
Typ
RCMKIT-I 115VAC 4CO LD
GTIN (EAN)
4032248692286
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
78,3 mm
Byggdjup (tum)
3,083 inch
Höjd
77 mm
Bygghöjd (tum)
3,031 inch
Bredd
27,2 mm
Byggbredd (tum)
1,071 inch
Nettovikt
100,05 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Styrsida
Märkstyrspänning
115 V AC
Märkström AC
10,5 mA
Märkeffekt
1,36 VA
Spolmotstånd
4845 Ω ± 12 %
Spoltolerans
12 %
Statusindikering
röd LED
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
240 V AC
Varaktig ström
6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
12 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 10 ms
Kontakttyp
4 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd
AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.