RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr.
8920990000
Typ
RCMKIT-I 24VAC 3CO LD
GTIN (EAN)
4032248692248
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
71,6 mm
Byggdjup (tum)
2,819 inch
Höjd
73,5 mm
Bygghöjd (tum)
2,894 inch
Bredd
27,2 mm
Byggbredd (tum)
1,071 inch
Nettovikt
93 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Styrsida
Märkstyrspänning
24 V AC
Märkström AC
55 mA
Märkeffekt
1,32 VA
Spolmotstånd
192 Ω ± 10 %
Spoltolerans
10 %
Statusindikering
röd LED
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
240 V AC
Normalspänning
10 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
20 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
2500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
240 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 10 ms
Kontakttyp
3 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd
AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.