Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
Anslutningsledning för givare och ställdon
Anslutningsledningar för data
Samlingsledningar för SAI-huvfördelare och M23
Enkelpars Ethernet (SPE) - anslutningsledning
Råkabel – POF
PROFINET-ledning
Standard-Ethernet – släpkedjekabel
Standard-Ethernet – anslutningsledning
Standard-Ethernet – installationskabel
Hybridkabel
CANopen/DeviceNet
EtherCAT
Profibus DP
Profibus PA
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Art.nr.
8813210000
Typ
IE-C5ED8UG-100
GTIN (EAN)
4032248513062
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
5 498 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
-40 °C...80 °C
Tekniska data för kabel
Accelerartion
5 m/s²
Antal poler
8
Böjcykler
5 Mio
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 VRMS , 50 Hz, 1 min
Vridtålighet
30 °/m
hastighet
180 m/min
Kabelspecifika standarder
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Normer
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Elektriska egenskaper kabel
Driftspänning UL
30 V
Driftspänning (UL-märkning)
30 V
Fördröjd snedställning
40 ns/100m
Kapacitet vid 800 kHz
50 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
2 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 VRMS , 50 Hz, 1 min
Signallöptid
5,55 ns/m
Slingmotstånd
290 Ω/km
Transferimpedans
100 mΩ/m vid 10 MHz
hastighet
180 m/min
Kabeluppbyggnad
Övertäckning skärmflätning
90 %
Anordning ledare
tvinnat par
Area
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun
Isoleringsdiameter
0,95 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,8 mm
Manteldiameter, min.
6,5 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Samlingsskärm
Plastfolie, Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,23 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,85 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
7
Utfyllnad
Som centralt element, Mellan de enskilda ledarparen
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Accelerartion
5 m/s²
Böjcykler
5 Mio
Brandspridning
Nej
Böjradie min, upprepad
60 mm
Dragkraft
≤ 100 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Rivtålighet
mycket bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
Vridtålighet
30 °/m
hastighet
180 m/min
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Visa alla
1 000 m
100 m
500 m
Art.nr.:
2781880000
Typ:
IE-C5ED8UB-1000
Längd:
1 000 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Art.nr.:
2763480000
Typ:
IE-C5ED8UB-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Art.nr.:
2781890000
Typ:
IE-C5ED8UG-1000
Längd:
1 000 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Art.nr.:
2763490000
Typ:
IE-C5ED8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Art.nr.:
8960670000
Typ:
IE-C5ED8UB-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Artikelbeteckning
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Art.nr.
8813210000
Typ
IE-C5ED8UG-100
GTIN (EAN)
4032248513062
Förp.
1 pc(s).
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
5 498 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
-40 °C...80 °C
Accelerartion
5 m/s²
Antal poler
8
Böjcykler
5 Mio
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 VRMS , 50 Hz, 1 min
Vridtålighet
30 °/m
hastighet
180 m/min
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Driftspänning UL
30 V
Driftspänning (UL-märkning)
30 V
Fördröjd snedställning
40 ns/100m
Kapacitet vid 800 kHz
50 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
2 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 VRMS , 50 Hz, 1 min
Signallöptid
5,55 ns/m
Slingmotstånd
290 Ω/km
Transferimpedans
100 mΩ/m vid 10 MHz
hastighet
180 m/min
Övertäckning skärmflätning
90 %
Anordning ledare
tvinnat par
Area
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun
Isoleringsdiameter
0,95 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,8 mm
Manteldiameter, min.
6,5 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Samlingsskärm
Plastfolie, Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,23 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,85 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
7
Utfyllnad
Som centralt element, Mellan de enskilda ledarparen
Accelerartion
5 m/s²
Böjcykler
5 Mio
Brandspridning
Nej
Böjradie min, upprepad
60 mm
Dragkraft
≤ 100 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Röktäthet
enligt IEC 61034-2
Rivtålighet
mycket bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
Vridtålighet
30 °/m
hastighet
180 m/min
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Visa alla
1 000 m
100 m
500 m
Art.nr.:
2781880000
Typ:
IE-C5ED8UB-1000
Längd:
1 000 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Art.nr.:
2763480000
Typ:
IE-C5ED8UB-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Art.nr.:
2781890000
Typ:
IE-C5ED8UG-1000
Längd:
1 000 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Art.nr.:
2763490000
Typ:
IE-C5ED8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Art.nr.:
8960670000
Typ:
IE-C5ED8UB-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Släpkedjekabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.