Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
Anslutningsledning för givare och ställdon
Anslutningsledningar för data
Samlingsledningar för SAI-huvfördelare och M23
Enkelpars Ethernet (SPE) - anslutningsledning
Råkabel – POF
PROFINET-ledning
Standard-Ethernet – släpkedjekabel
Standard-Ethernet – anslutningsledning
Standard-Ethernet – installationskabel
Hybridkabel
CANopen/DeviceNet
EtherCAT
Profibus DP
Profibus PA
Cat.5
Cat.7
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Art.nr.
8813150000
Typ
IE-C5CS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512904
Förp.
1 pc(s).
Förpackning
som ledning i kartong
Mått och vikter
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
4 720 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
0 °C...50 °C
Tekniska data för kabel
Antal ledare
8
Antal poler
8
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Isolering
PE
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Elektriska egenskaper kabel
Fördröjd snedställning
15 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
50 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
3 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,5 ns/m
Skärmdämpning
65 dB vid 100 MHz
Slingmotstånd
190 Ω/km
Transferimpedans
20 mΩ/m vid 1 MHz, 10 mΩ/m vid 10 MHz, 10 mΩ/m vid 30 MHz
Kabeluppbyggnad
Övertäckning skärmflätning
65 %
Anordning ledare
tvinnat par
Antal ledare
8
Area
4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,04 mm
Ledarmaterial
Blank kopparledare
Manteldiameter, max.
6,7 mm
Manteldiameter, min.
6,3 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PVC
Normbeteckningar
IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY, SF/UTP
Samlingsskärm
Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,25 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,5 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
1
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Brandspridning
Nej
Böjradie min, unik
5*Diameter
Böjradie min, upprepad
10 x kabeldiameter
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Färgkod
grön
Rivtålighet
bra
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
2762870000
Typ:
IE-C5CS8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), 500 m
Art.nr.:
2763440000
Typ:
IE-C5CS8VG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Art.nr.:
8813160000
Typ:
IE-C5CS8UG-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Artikelbeteckning
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Art.nr.
8813150000
Typ
IE-C5CS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512904
Förp.
1 pc(s).
Förpackning
som ledning i kartong
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
4 720 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
0 °C...50 °C
Antal ledare
8
Antal poler
8
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Isolering
PE
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Fördröjd snedställning
15 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
50 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
3 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,5 ns/m
Skärmdämpning
65 dB vid 100 MHz
Slingmotstånd
190 Ω/km
Transferimpedans
20 mΩ/m vid 1 MHz, 10 mΩ/m vid 10 MHz, 10 mΩ/m vid 30 MHz
Övertäckning skärmflätning
65 %
Anordning ledare
tvinnat par
Antal ledare
8
Area
4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,04 mm
Ledarmaterial
Blank kopparledare
Manteldiameter, max.
6,7 mm
Manteldiameter, min.
6,3 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PVC
Normbeteckningar
IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY, SF/UTP
Samlingsskärm
Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,25 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,5 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
1
Brandspridning
Nej
Böjradie min, unik
5*Diameter
Böjradie min, upprepad
10 x kabeldiameter
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Färgkod
grön
Rivtålighet
bra
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Art.nr.:
2762870000
Typ:
IE-C5CS8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), 500 m
Art.nr.:
2763440000
Typ:
IE-C5CS8VG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Art.nr.:
8813160000
Typ:
IE-C5CS8UG-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.