Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
Anslutningsledning för givare och ställdon
Anslutningsledningar för data
Samlingsledningar för SAI-huvfördelare och M23
Enkelpars Ethernet (SPE) - anslutningsledning
Råkabel – POF
PROFINET-ledning
Standard-Ethernet – släpkedjekabel
Standard-Ethernet – anslutningsledning
Standard-Ethernet – installationskabel
Hybridkabel
CANopen/DeviceNet
EtherCAT
Profibus DP
Profibus PA
Cat.5
Cat.7
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Art.nr.
8813130000
Typ
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Förp.
1 pc(s).
Förpackning
som ledning i kartong
Mått och vikter
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
6 490 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Installation temperature
0 °C...50 °C
Tekniska data för kabel
Antal ledare
8
Antal poler
8
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Isolering
PE
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Kabelspecifika standarder
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Normer
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Elektriska egenskaper kabel
Fördröjd snedställning
5 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
45 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,25 ns/m
Skärmdämpning
85 dB vid 600 MHz
Slingmotstånd
150 Ω/km
Transferimpedans
6 mΩ/m vid 1 MHz, 3 mΩ/m vid 10 MHz, 3 mΩ/m vid 30 MHz
Kabeluppbyggnad
Anordning ledare
tvinnat par
Antal ledare
8
Area
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Avskärmning
S/FTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,4 mm
Ledarmaterial
Blank kopparledare
Manteldiameter, max.
8 mm
Manteldiameter, min.
7,6 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PVC
Normbeteckningar
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Samlingsskärm
Skärmflätning av koppartråd
Skärmning ledarpar
Aluminiumfolie
Tjocklek mantelmaterial
0,8 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
1
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Böjradie min, unik
4*Diameter
Böjradie min, upprepad
8 x kabeldiameter
Dragkraft
120 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Färgkod
grön
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Rivtålighet
bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
2763530000
Typ:
IE-C7BS8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Art.nr.:
2763540000
Typ:
IE-C7BS8VG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Art.nr.:
8813140000
Typ:
IE-C7BS8UG-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
Artikelbeteckning
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Art.nr.
8813130000
Typ
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Förp.
1 pc(s).
Förpackning
som ledning i kartong
Längd
100 m
Bygglängd (tum)
3 937,008 inch
Nettovikt
6 490 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Installation temperature
0 °C...50 °C
Antal ledare
8
Antal poler
8
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Isolering
PE
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Fördröjd snedställning
5 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
45 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,25 ns/m
Skärmdämpning
85 dB vid 600 MHz
Slingmotstånd
150 Ω/km
Transferimpedans
6 mΩ/m vid 1 MHz, 3 mΩ/m vid 10 MHz, 3 mΩ/m vid 30 MHz
Anordning ledare
tvinnat par
Antal ledare
8
Area
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Avskärmning
S/FTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,4 mm
Ledarmaterial
Blank kopparledare
Manteldiameter, max.
8 mm
Manteldiameter, min.
7,6 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PVC
Normbeteckningar
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Samlingsskärm
Skärmflätning av koppartråd
Skärmning ledarpar
Aluminiumfolie
Tjocklek mantelmaterial
0,8 mm
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
1
Böjradie min, unik
4*Diameter
Böjradie min, upprepad
8 x kabeldiameter
Dragkraft
120 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Färgkod
grön
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Rivtålighet
bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
2763530000
Typ:
IE-C7BS8UG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Art.nr.:
2763540000
Typ:
IE-C7BS8VG-500
Längd:
500 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Art.nr.:
8813140000
Typ:
IE-C7BS8UG-100
Längd:
100 m
Artikelbeteckning:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.