Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
RJ45 verktygslös
RJ45 verktygsfri, rak och vinklad
RJ45 Crimp
RJ45-koppling/modul
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.
8813120000
Typ
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
5,2 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Allmänna data
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Crimp
Artikelbeskrivning
med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,05 mm
Kabelutdragningskraft, min.
89 N
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Böjskydd
moulded
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
förgylld
Anslutningsdiameter, entrådig
0.36...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
6,2 mm
Manteldiameter, max.
7,1 mm
Material Böjskyddshylsa
PVC, UL 94-V0
Skärmmaterial
0,5 mm mässing, 2 µm nickel
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
20 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Allmänna standarder
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
8813100000
Typ:
IE-P
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt med knäckskyddshylsa i svart, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, med böjskydd: 6,5–7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Artikelbeteckning
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.
8813120000
Typ
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Förp.
10 pc(s).
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Crimp
Artikelbeskrivning
med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,05 mm
Kabelutdragningskraft, min.
89 N
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Böjskydd
moulded
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
förgylld
Anslutningsdiameter, entrådig
0.36...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
6,2 mm
Manteldiameter, max.
7,1 mm
Material Böjskyddshylsa
PVC, UL 94-V0
Skärmmaterial
0,5 mm mässing, 2 µm nickel
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
20 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Art.nr.:
8813100000
Typ:
IE-P
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt med knäckskyddshylsa i svart, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, med böjskydd: 6,5–7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.