Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WTR 2.5 STB2.3 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 800 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Ja, TS 35, blå
Art.nr. 8731660000
Typ WTR 2.5 STB2.3 BL
GTIN (EAN) 4032248404841
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Djup 48 mm
Byggdjup (tum) 1,89 inch
Byggdjup inkl. montageskena 49 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 8,57 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Certifikat nr. (IECEX) IECExUL14.0097U
Max. spänning (ATEX) 500 V
Ström (ATEX) 21 A
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 500 V
Ström (IECEX) 21 A
Ledararea max. (IECEX) 2.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning II 3 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Frånskiljningsplintar

Längsfrånskiljning svängbar
Tvärfrånskiljning utan
integrerad mäthylsa Ja

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 1
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Åtdragningsmoment, max. 0,7 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 24 A
Ström med max. ledare 24 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 154685-1152890
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp D (CSA) 300 V
Ström Gr D (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 30 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 30 AWG
Spänning grupp C (UR) 300 V
Ström Gr C (UR) 20 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Utskjutande mått TS 35 35,5 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Avskiljningselement, med honkontakter, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1855610000
Typ: WTR 2.5
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 8731640000
Typ: WTR 2.5 BL
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, blå
 
Art.nr.: 1048240000
Typ: WTR 2.5 GE
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, gul
 
Art.nr.: 1191630000
Typ: WTR 2.5 GN
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, grön
 
Art.nr.: 1048220000
Typ: WTR 2.5 GR
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, grå
 
Art.nr.: 1878530000
Typ: WTR 2.5 OR
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, orange
 
Art.nr.: 1950680000
Typ: WTR 2.5 RT
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, röd
 
Art.nr.: 1855620000
Typ: WTR 2.5 STB2.3
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Ja, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 1062290000
Typ: WTR 2.5 STB2.3 RT
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, röd
 
Art.nr.: 2495670000
Typ: WTR 2.5 SW
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: glidande, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, svart
 
Art.nr.: 8731700000
Typ: WTR 2.5/O.TNHE
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, utan, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 8731670000
Typ: WTR 2.5/O.TNHE STB2.3
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 24 A, utan, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 1039900000
Typ: WTR 2.5/ZZ
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 400 V, 16 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Ja, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 1039980000
Typ: WTR 2.5/ZZ BL
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 400 V, 16 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Ja, TS 35, blå
 
Art.nr.: 2592670000
Typ: WTR 2.5/ZZ INV
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 400 V, 24 A, svängbar, Tvärfrånskiljning: glidande, integrerad mäthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige
 
Art.nr.: 1774670000
Typ: WTR 2.5/ZZ O.TNHE
Artikelbeteckning:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 2.5 mm², 400 V, 16 A, utan, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mäthylsa: Ja, TS 35, mörkbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar