RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr.
8690010000
Typ
RCM370T30
GTIN (EAN)
4032248360680
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
29 mm
Byggdjup (tum)
1,142 inch
Höjd
28 mm
Bygghöjd (tum)
1,102 inch
Bredd
22,5 mm
Byggbredd (tum)
0,886 inch
Nettovikt
29,8 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Märkdata UL
Certifikat nr (cURus)
E522350
Styrsida
Märkstyrspänning
230 V AC
Märkström AC
4.4 mA
Märkeffekt
1012 mVA
Spolmotstånd
19465 Ω ± 15 %
Spoltolerans
15 %
Statusindikering
röd LED
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
240 V AC
Normalspänning
10 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
20 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
2500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
240 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 10 ms
Kontakttyp
3 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd
AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
min. Bryteffekt
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allmänna uppgifter
Testknapp finns
Ja
Version av testknapp
Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge
Ja
Färgkod
transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-2
Isolationskoordinater
Märkspänning
250 V
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
≥ 4 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida
2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för intilliggande kontakter
2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter
1,2 kVeff /1 min.
Stöthållspänning
5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass
IP20
Ytterligare information om godkännanden/normer
Certifikat nr. (CSA)
249409-2426937
Certifikat nr. (VDE)
40011762
Certifikat nr (cURus)
E522350
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
Stickanslutning
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.