Bryggmätomvandlare med galvanisk 3-vägs isolering, konfigurerbar isoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för registrering, omvandling och isolering av mätvärden hos industriella bryggor till töjningsmätare. På utgångssidan finns DC-ström-/spänningsnormsignaler. Ingångsspänningsområdet - 500...+ 500 mV kan konfigureras via DIP?brytare. Bryggimpulsen kan kopplas om mellan 5 V och 10 V eller ställas in från 4,8...10,2e V. Konfiguration av in-/utgångssignaler vida DIP brytare. In-/utgångskrets och 24 V DC-matning är galvaniskt isolerade
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång Brygga för motståndsmätning / 1 mV / V... 5 mV / V Bryggkänslighet - 500 mV...+ 500 mV omkopplingsbar i 12 områden Ingångsmotstånd > 1 MOhm Bryggmatning 5 V /10 V / 4,8....10, V Utgång 0...5 V / 0...10 V/ 0(4)...20 mA även invers Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom //> 1 kOhm/ Spänning Temperaturkoefficient typ. 250 ppm / K Överföringsfel typ. 0,3 % v. E. Språngsvarstid < 200 ms (10...90 %) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Omgivnings temperaturområde 0...55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus
Typ WAS5 PRO Bridge
Annonstext kort
Bryggmätomvandlare med galvanisk 3-vägs isolering, konfigurerbar soleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för registrering, omvandling och isolering av mätvärden hos industriella bryggor till töjningsmätare. På utgångssidan finns DC-ström-/spänningsnormsignaler. Ingångsspänningsområdet - 500...+ 500 mV kan konfigureras via DIP?brytare. Bryggmatningen kan kopplas om mellan 5 V och 10 V eller ställas in från 4,8...10,2e V. Konfiguration av in-/utgångssignaler via DIP brytare. In-/utgångskrets och 24 V DC-matningen är galvaniskt isolerade.
Bryggmätomvandlare med galvanisk 3-vägs isolering, konfigurerbar isoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för registrering, omvandling och isolering av mätvärden hos industriella bryggor till töjningsmätare. På utgångssidan finns DC-ström-/spänningsnormsignaler. Ingångsspänningsområdet - 500...+ 500 mV kan konfigureras via DIP?brytare. Bryggimpulsen kan kopplas om mellan 5 V och 10 V eller ställas in från 4,8...10,2e V. Konfiguration av in-/utgångssignaler vida DIP brytare. In-/utgångskrets och 24 V DC-matning är galvaniskt isolerade
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång Brygga för motståndsmätning / 1 mV / V... 5 mV / V Bryggkänslighet - 500 mV...+ 500 mV omkopplingsbar i 12 områden Ingångsmotstånd > 1 MOhm Bryggmatning 5 V /10 V / 4,8....10, V Utgång 0...5 V / 0...10 V/ 0(4)...20 mA även invers Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom //> 1 kOhm/ Spänning Temperaturkoefficient typ. 250 ppm / K Överföringsfel typ. 0,3 % v. E. Språngsvarstid < 200 ms (10...90 %) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Omgivnings temperaturområde 0...55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus
Typ WAS5 PRO Bridge
Annonstext kort
Bryggmätomvandlare med galvanisk 3-vägs isolering, konfigurerbar soleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för registrering, omvandling och isolering av mätvärden hos industriella bryggor till töjningsmätare. På utgångssidan finns DC-ström-/spänningsnormsignaler. Ingångsspänningsområdet - 500...+ 500 mV kan konfigureras via DIP?brytare. Bryggmatningen kan kopplas om mellan 5 V och 10 V eller ställas in från 4,8...10,2e V. Konfiguration av in-/utgångssignaler via DIP brytare. In-/utgångskrets och 24 V DC-matningen är galvaniskt isolerade.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.