Isoleromvandlare för frekvenssignaler, konfiguration via DIP-brytare f/DC- isoleromvandlare, 12,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, omvandling och isolering av frekvenser upp till 100 kHz. På ingångssidan kan Namur eller 3-ledar NPN-/ PNP-givare anslutas. På utgångssidan finns analoga DC- signaler 0(4)...20 mA / 0...10 V. Justering av zero och span via interna potentiometrar.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Fjäderanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 2-, 3 ledare PNP/ NPN, Namur Initiatorer, Mottakt upp till 100 kHz Utgång 0/4...20 mA 0...10 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Spänning Överföringsfel <0,2 % v. E. Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Förlusteffekt ca 1,6 W Omgivnings- temperaturområde 0°C...+55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 2 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 4 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, cULusEX
Typ WAZ4 PRO Frekv
Annonstext kort
Isoleromvandlare för frekvenssignaler, konfiguration via DIP-brytare f/DC- isoleromvandlare, 12,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, omvandling och isolering av frekvenser upp till 100 kHz. På ingångssidan kan Namur- eller 3-ledar NPN-/ PNP-givare anslutas. På utgångssidan finns analoga DC- signaler 0(4)...20 mA / 0...10 V. Justering av zero och span via interna potentiometrar.
Isoleromvandlare för frekvenssignaler, konfiguration via DIP-brytare f/DC- isoleromvandlare, 12,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, omvandling och isolering av frekvenser upp till 100 kHz. På ingångssidan kan Namur eller 3-ledar NPN-/ PNP-givare anslutas. På utgångssidan finns analoga DC- signaler 0(4)...20 mA / 0...10 V. Justering av zero och span via interna potentiometrar.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Fjäderanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 2-, 3 ledare PNP/ NPN, Namur Initiatorer, Mottakt upp till 100 kHz Utgång 0/4...20 mA 0...10 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Spänning Överföringsfel <0,2 % v. E. Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Förlusteffekt ca 1,6 W Omgivnings- temperaturområde 0°C...+55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 2 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 4 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, cULusEX
Typ WAZ4 PRO Frekv
Annonstext kort
Isoleromvandlare för frekvenssignaler, konfiguration via DIP-brytare f/DC- isoleromvandlare, 12,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, omvandling och isolering av frekvenser upp till 100 kHz. På ingångssidan kan Namur- eller 3-ledar NPN-/ PNP-givare anslutas. På utgångssidan finns analoga DC- signaler 0(4)...20 mA / 0...10 V. Justering av zero och span via interna potentiometrar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.