Byggsten aktiv: ljusdiod till/ledningsbrott: ljusdiod blinkar/ fel: ljusdiod från
utgång (analog)
Utgångsström
0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Ineffekt
800...850...950 mW vid IUT = 20 mA
Konfiguration
DIP-switchar
Linearitet
Ja
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 20 %
Svarstid
utan filter max. 1,4 s; med filter: max. 7,5 s
noggrannhet
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 55011, EN 61000-6
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2 kVeff / 5 s
Isolationsspänning in- resp. utgång/TS
4 kVeff / 1 min.
Isolationsspänning in- resp. utgång/matning
2 kVeff / 5 s
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Stöthållspänning
4 kV
Överspänningskategori
III
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt
7 mm
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,5 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Denna produkt kommer snart att ersättas med en ny produkt. Använd inte med nya system. Kontakta vår tekniska support.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
TC temperaturisoleromvandlare, konfiguration via DIP-brytare TC- temperaturisoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av termoelement enligt IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S och B. På utgångssidan finns DC-normsignaler 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Intern kompensation av kalla lödstället Justering av zero och span via potentiometer.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 1,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång TC Typ K, J, T, E, N, R, S Utgång 0/4...20 mA 0...10 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Spänning Överföringsfel 0,2...0,3 0,8 % v. E. (beroende av TC Typ) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Förlusteffekt ca 0,9 W Omgivnings temperaturområde 0°C...+55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Annonstext kort
TC temperaturisoleromvandlare, konfiguration via DIP-brytare TC temperaturisoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av termoelement enligt IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S och B. På utgångssidan finns DC-normsignaler 0(4)...20 mA/ 0...10 V. intern kompensation av kalla lödstället Justering av zero och span via potentiometer.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
TC temperaturisoleromvandlare, konfiguration via DIP-brytare TC- temperaturisoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av termoelement enligt IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S och B. På utgångssidan finns DC-normsignaler 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Intern kompensation av kalla lödstället Justering av zero och span via potentiometer.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 1,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång TC Typ K, J, T, E, N, R, S Utgång 0/4...20 mA 0...10 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Spänning Överföringsfel 0,2...0,3 0,8 % v. E. (beroende av TC Typ) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Förlusteffekt ca 0,9 W Omgivnings temperaturområde 0°C...+55 °C
Isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Annonstext kort
TC temperaturisoleromvandlare, konfiguration via DIP-brytare TC temperaturisoleromvandlare, 17,5 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av termoelement enligt IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S och B. På utgångssidan finns DC-normsignaler 0(4)...20 mA/ 0...10 V. intern kompensation av kalla lödstället Justering av zero och span via potentiometer.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.