Komponent för gränsvärdesövervakning för DC-ström/spänningsnormsignaler med reläutgång och galvanisk 3-vägs isolering. Komponent för gränsvärdesövervakning , 22,5 mm bred för registrering av (4)...20 mA / 0...10 V normsignaler. På utgångssidan finns två reläkontakter (växlande), med en kopplingseffekt på vardera 750 VA, för övervakning av ett övre och ett undre gränsvärde. Kopplingsegenskaperna (High- / Low Trip, Failsafe) kan väljas via DIP-brytare. Kopplingströsklar och hysteres kan ställas in via potentiometer på fronten. Komponenten har en 4 kV 3-vägs_isolering och försörjs externt med 24 VDC.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0(4)...20 mA / 0...10 V Utgång 2 x reläer/växlande Viloström-/arbetsströmsprincip Kopplingsström 3 A Kopplingsspänning 6... 250 V AC / 6...60 V DC Kopplingströsklar 1...90 % via potentiometer (oberoende för Kanal 1 och 2) Hysteres 1 % ... 10 % via potentiometer (oberoende för Kanal 1 och 2) Temperaturkoefficient < 500 ppm K Språngsvarstid < 60 ms (10...90 %) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Omgivnings- temperaturområde 0 °C...+55 °C
Säker isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV Provspänning 2 kVeff / 5s Ingång /utgång/matning Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus
Typ WAS5 DC/Alarm
Annonstext kort
Komponent för gränsvärdesövervakning för DC-ström/spänningsnormsignaler med reläutgång och galvanisk 3-vägs isolering. Komponent för gränsvärdesövervakning , 22,5 mm bred för registrering av (4)...20 mA / 0...10 V normsignaler. På utgångssidan finns två reläkontakter (växlande), med en kopplingseffekt på vardera 750 VA, för övervakning av ett övre och ett undre gränsvärde. Kopplingsegenskaperna (High- / Low Trip, Failsafe) kan väljas via DIP-brytare. Kopplingströsklar och hysteres kan ställas in via potentiometer på fronten. Komponenten har en 4 kV 3-vägs isolering och försörjs externt med 24 VDC.
Komponent för gränsvärdesövervakning för DC-ström/spänningsnormsignaler med reläutgång och galvanisk 3-vägs isolering. Komponent för gränsvärdesövervakning , 22,5 mm bred för registrering av (4)...20 mA / 0...10 V normsignaler. På utgångssidan finns två reläkontakter (växlande), med en kopplingseffekt på vardera 750 VA, för övervakning av ett övre och ett undre gränsvärde. Kopplingsegenskaperna (High- / Low Trip, Failsafe) kan väljas via DIP-brytare. Kopplingströsklar och hysteres kan ställas in via potentiometer på fronten. Komponenten har en 4 kV 3-vägs_isolering och försörjs externt med 24 VDC.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0(4)...20 mA / 0...10 V Utgång 2 x reläer/växlande Viloström-/arbetsströmsprincip Kopplingsström 3 A Kopplingsspänning 6... 250 V AC / 6...60 V DC Kopplingströsklar 1...90 % via potentiometer (oberoende för Kanal 1 och 2) Hysteres 1 % ... 10 % via potentiometer (oberoende för Kanal 1 och 2) Temperaturkoefficient < 500 ppm K Språngsvarstid < 60 ms (10...90 %) Hjälpenergi 24 VDC +/- 25 % Omgivnings- temperaturområde 0 °C...+55 °C
Säker isolering EN 50178, 3-vägs-isolering upp till 4 kV Provspänning 2 kVeff / 5s Ingång /utgång/matning Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus
Typ WAS5 DC/Alarm
Annonstext kort
Komponent för gränsvärdesövervakning för DC-ström/spänningsnormsignaler med reläutgång och galvanisk 3-vägs isolering. Komponent för gränsvärdesövervakning , 22,5 mm bred för registrering av (4)...20 mA / 0...10 V normsignaler. På utgångssidan finns två reläkontakter (växlande), med en kopplingseffekt på vardera 750 VA, för övervakning av ett övre och ett undre gränsvärde. Kopplingsegenskaperna (High- / Low Trip, Failsafe) kan väljas via DIP-brytare. Kopplingströsklar och hysteres kan ställas in via potentiometer på fronten. Komponenten har en 4 kV 3-vägs isolering och försörjs externt med 24 VDC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.