Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AAP14 10 FE-LO
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Inmatningsplint, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, mörkbeige
Art.nr. 1988240000
Typ AAP14 10 FE-LO
GTIN (EAN) 4050118372953
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 53,5 mm
Byggdjup (tum) 2,106 inch
Byggdjup inkl. montageskena 54 mm
Höjd 94 mm
Bygghöjd (tum) 3,701 inch
Bredd 10 mm
Byggbredd (tum) 0,394 inch
Nettovikt 42,804 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Max. spänning (ATEX) 352 V
Ström (ATEX) 45 A
Ledararea max. (ATEX) 10 mm²
Max. spänning (IECEX) 352 V
Ström (IECEX) 45 A
Ledararea max. (IECEX) 10 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Monteringsanvisning Montageskena
Normer Enligt IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 10 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 10 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Rörlängd
min. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd för tvillingändhylsa
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A6
Tvilling-ändhylsa, max. 4 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 57 A
Normer Enligt IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG
Spänning grupp B (CSA) 300 V
Spänning grupp C (CSA) 300 V
Spänning grupp D (CSA) 300 V
Ström Gr B (CSA) 51 A
Ström Gr C (CSA) 51 A
Ström Gr D (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 20 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 20 AWG
Spänning grupp B (cURus) 150 V
Spänning grupp C (cURus) 150 V
Spänning grupp D (cURus) 300 V
Ström Gruppr D (cURus) 10 A
Ström grupp B (cURus) 51 A
Ström grupp C (cURus) 51 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Färg manöverelement Röd/blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakad
Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Ja
med rasttapp Nej
rastbar Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1988250000
Typ: AAP14 10 LO-LO
Artikelbeteckning:
Inmatningsplint, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1988230000
Typ: AAP14 2.5 LI-LI
Artikelbeteckning:
Fördelarplintar, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 24 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2506360000
Typ: SET AAP14 10/2.5/10C
Artikelbeteckning:
Fördelarplintar, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, mörkbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar