Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
RJ45 verktygslös
RJ45 verktygsfri, rak och vinklad
RJ45 Crimp
RJ45-koppling/modul
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
1963580000
Typ
IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248645688
Förp.
100 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
3,46 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Allmänna data
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Crimp
Artikelbeskrivning
Stickkontakt utan knäckskyddshylsa
Uppbyggnad
Anslutning av Piercing-kontakter och skärmanslutning i ett arbetssteg. Knäckskyddshylsa kan installeras i efterhand. Multiportanpassad.
Färgkod
övriga
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,05 mm
Kabelutdragningskraft, min.
89 N
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
förgylld
Anslutningsdiameter, entrådig
0.36...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
7,3 mm
Material Böjskyddshylsa
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Skärmmaterial
0,5 mm mässing, 2 µm nickel
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750
Material isolerdel
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Allmänna standarder
Certifikat nr (cURus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)
E316369
Art.nr.:
8813100000
Typ:
IE-P
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813120000
Typ:
IE-P70
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt med knäckskyddshylsa i svart, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, med böjskydd: 6,5–7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Artikelbeteckning
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
1963580000
Typ
IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248645688
Förp.
100 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Crimp
Artikelbeskrivning
Stickkontakt utan knäckskyddshylsa
Uppbyggnad
Anslutning av Piercing-kontakter och skärmanslutning i ett arbetssteg. Knäckskyddshylsa kan installeras i efterhand. Multiportanpassad.
Färgkod
övriga
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,05 mm
Kabelutdragningskraft, min.
89 N
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
förgylld
Anslutningsdiameter, entrådig
0.36...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
7,3 mm
Material Böjskyddshylsa
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Skärmmaterial
0,5 mm mässing, 2 µm nickel
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750
Material isolerdel
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Certifikat nr (cURus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)
E316369
Art.nr.:
8813100000
Typ:
IE-P
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
8813120000
Typ:
IE-P70
Artikelbeteckning:
RJ 45 Stickkontakt, med böjskydd; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt med knäckskyddshylsa i svart, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Artikelbeteckning:
Stickkontakt RJ45 Crimp, med böjskydd: 6,5–7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.