Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Kontaktdon fiber, Version 4, SC-RJ POF, knäckskydd, IP67
Art.nr. 1963390000
Typ IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN) 4032248651863
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 129,8 mm
Byggdjup (tum) 5,11 inch
Höjd 20,1 mm
Bygghöjd (tum) 0,791 inch
Bredd 20,2 mm
Byggbredd (tum) 0,795 inch
Nettovikt 54,3 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Anslutning 1 SCRJ
Anslutning 2 Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning
Artikelbeskrivning Version 4, SC-RJ POF, knäckskydd
Dämpning 0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF
Fibertyp POF
Färgkod övriga
Kapslingsmaterial PA UL 94 V0
Kapslingsmaterial insats PA, Zinkpressgjutning
Manteldiameter, max. 10 mm
Manteldiameter, min. 5 mm
Skyddsklass IP67
Stickcykler 500
Återflödesdämpning 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 61754-24

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1963380000
Typ: IE-PS-V04P-2SC-POF
Artikelbeteckning:
Kontaktdon fiber, Version 4, SC-RJ POF, IP67
 
Art.nr.: 1964470000
Typ: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Artikelbeteckning:
Fläns LWL, IP67, Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC, Multimode, POF
 
Art.nr.: 1963420000
Typ: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
Artikelbeteckning:
Fläns LWL, IP67, Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC, Singlemode
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar