2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.
0,5 mm²
Allmänt
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Normer
IEC 60947-7-1
Skena
TS 35
Klämbara ledare (Märkanslutning)
Anslutningsarea, flertrådig, min.
1,5 mm²
Anslutningsområde, max.
4 mm²
Anslutningsområde, min.
0,13 mm²
Anslutningsriktning
på sidan
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Antal anslutningar
2
Avisoleringslängd
10 mm
Klingmått
6 x 3,5 mm
Klämskruv
M 3
Ledararea, entrådig, max.
4 mm²
Ledararea, entrådig, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max.
4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1
A3
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Komponent
Komponentdiod
Typ diod
1N4007
Framåtström
1 A
Omvänd spänning
1 300 V
Framåtspänning
0,7 V
Märkdata
Märkarea
2,5 mm²
Märkspänning
500 V
Märkspänning DC
500 V
Märkström
0,5 A
Ström med max. ledare
1 A
Normer
IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Märkstötspänning
6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x
0,77 W
Nedsmutsningsgrad
3
Märkdata enligt CSA
Certifikat nr. (CSA)
200039-1152890
Ledararea max. (CSA)
12 AWG
Ledararea min. (CSA)
26 AWG
Spänning grupp C (CSA)
300 V
Ström Gr C (CSA)
10 A
Märkdata enligt UL
Certifikat nr. (UR)
E60693
Ledararea max. (UR)
12 AWG
Ledararea min. (UR)
30 AWG
Spänning grupp C (UR)
300 V
Ström Gr C (UR)
20 A
Materialdata
Material
Wemid
Färgkod
mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Mått
Utskjutande mått TS 35
32 mm
Systemparametrar
Utförande
Skruvanslutning, Frånskiljare, med diod, med honkontakter, öppen på en sida
Ändplatta krävs
Ja
Antal potentialer
1
Antal våningar
1
Antal klämställen per våning
2
Antal potentialer per våning
1
Nivåer internt överkopplade
Nej
PE-anslutning
Nej
Skena
TS 35
N-Funktion
Nej
PE-Funktion
Nej
PEN-Funktion
Nej
ytterligare tekniska data
Antal likadana plintar
1
Elektronisk komponent
Diod
Monteringstyp
ihakad
explosionstestat utförande
Nej
Öppna sidor
höger
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Märkström 10 A endast för den kontinuerliga strömbrytaren. Komponenterna kan minska märkström och märkspänning. Tillåten kontinuerlig drifttemperatur måste observeras.
Tillåten kontinuerlig drifttemperatur måste observeras
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Märkström 10 A endast för den kontinuerliga strömbrytaren. Komponenterna kan minska märkström och märkspänning. Tillåten kontinuerlig drifttemperatur måste observeras.
Tillåten kontinuerlig drifttemperatur måste observeras
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.