VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.
1772220000
Typ
VG M20 - MS 68
GTIN (EAN)
4032248129874
Förp.
50 pc(s).
Mått och vikter
Höjd
29,5 mm
Bygghöjd (tum)
1,161 inch
Längd
34,5 mm
Bygglängd (tum)
1,358 inch
Nettovikt
28,2 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...100 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allmänna uppgifter
Förskruvningar
Metrisk, M 20
Gänga (yttre)
M 20
Gängningslängd
8 mm
Gängstigning
1,5 mm
Halogener
Ja
Kabeldiameter utsidan max.
12 mm
Kabeldiameter utsidan min.
6 mm
Material
Mässing, förnicklad
Nyckelbredd
22 mm
Nyckelbredd 1
22 mm
Nyckelbredd 2
22 mm
O-Ring
NBR
Plintinsats
Polyamid
Skyddsklass
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)
Type 4X
Skyddsklass med GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning
NBR
Tätningsinsats
CR
Temperaturområde för användning max.
100 °C
Temperaturområde för användning min.
-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.
8,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.
7,5 Nm
Vridmoment muffar, max.
6 Nm
Vridmoment muffar, min.
5 Nm
Åtdragningsmoment
5,5 Nm
Certifikatnummer kabelförskruvning
Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)
E-14047
Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)
E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)
E-199260
DEF |Villkor för godkännande
DNV, UL, cULus
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.