Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Relämoduler och solid state-reläer
Analog signalomvandlare
Strömförsörjningar
Elektronikkapslingar
Åsk- och överspänningsskydd
Fotovoltaik
e-mobility
Fältbussfördelare
Switchade nätdelar
Elektronisk lastövervakning
Kommunikationsmoduler
Avbrottsfri strömförsörjning
DC/DC omvandlare
Diod- och redundansmoduler
Decentraliserade switchade nätaggregatenheter IP65
Decentraliserad elektronisk lastövervakning IP65
Tillbehör
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO PM
Connect Power PROmax enfas
Connect Power PROmax trefas
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.
1478220000
Typ
PRO MAX 72W 12V 6A
GTIN (EAN)
4050118285970
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
125 mm
Byggdjup (tum)
4,921 inch
Höjd
130 mm
Bygghöjd (tum)
5,118 inch
Bredd
32 mm
Byggbredd (tum)
1,26 inch
Nettovikt
650 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
5...95 % (ingen daggbildning)
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Märkdata UL
Certifikat nr (cURus)
E255651
Ingång
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Effektfaktor
Effektfaktor typisk
0,9
Ingångsspänning
230 V
Omgivningstemperatur
25 °C
Uteffekt
72 W
Frekvensområde AC
45…65 Hz
Ingångssäkring (intern)
Ja
Ingångsspänningsområde AC
85…277 V AC
Ingångsspänningsområde DC
80...370 V DC
Inkopplingsströmmen
max. 15 A
Märkingångsspänning
100–240 V AC
Nominell strömförbrukning
80,9 VA
Rekommenderad försäkring
6 A, kar. B, automatsäkring, 3 - 5 A kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC
1 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 115 V AC
Strömförbrukning DC
1A @ 370 VDC / 1,5A @ 120 VDC
Överspänningsskydd ingång
Varistor
Utgång
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Märkutgångsspänning
12 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom
6 A @ 60°C
Parallellkopplingsbarhet
ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Skydd mot bakspänning
Ja
Uteffekt
72 W
Utgående likström @ UNominell
7.2 A @ 45°C, 4.5 A @ 70°C
Utgångsspänning, kommentar
(kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min.
10 V
Utgångsspännning, max.
15 V
Allmänna uppgifter
Derating
> 60 °C/ 75 % vid 70 °C
Driftsindikering
LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Förlusteffekt, märklast
8,9 W
Förlusteffekt, tomgång
1 W
Idrifttagande
≥ -40 °C
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning
Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Jordavledingsström, max.
3,5 mA
Kapslingsutförande
Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd
Ja
MTBF
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
1 500 000 h
Omgivningstemperatur
25 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Skydd mot återspänningar från lasten
> 18 V DC
Skyddsklass
IP20
Strömbegränsning
> 120 % IN
Verkningsgrad
89 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom
min. 20 ms
Överspänningskategori
III
EMC / stöt / vibration
Bullervärde enligt EN55032
Klass B
Interferenstålighetstest enligt
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27
30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6
2,3 g
Isolationskoordinater
Isolationsspänning ingång / utgång
4 kV
Isolationsspänning utgång/jord
0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord
3,5 kV
Nedsmutsningsgrad
2
Skyddsklass
I, med PE-anslutning
Överspänningskategori
III
Elsäkerhet (använda normer)
Elektrisk utrustning av maskiner
enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt
VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat
Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar
Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning
SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel
enligt EN50178/VDE0160
Anslutningsdata (ingång)
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,22 mm²
Anslutningsdata (utgång)
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
8 (++,---,11,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Signalisering
Driftsindikering
LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Kontaktbelastning (slutande)
max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt
Ja
GODKÄNNANDEN
Certificat-nr (cULusEX)
E470829
Certifikat nr (cURus)
E255651
Certifikat-Nr. (cULus)
E258476
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Institut (cURus)
CURUS
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-90-02
Art.nr.:
1478210000
Typ:
PRO MAX 70W 5V 14A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 5 V
Art.nr.:
1478100000
Typ:
PRO MAX 72W 24V 3A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478230000
Typ:
PRO MAX 120W 12V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.:
1478110000
Typ:
PRO MAX 120W 24V 5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478120000
Typ:
PRO MAX 180W 24V 7,5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478130000
Typ:
PRO MAX 240W 24V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478240000
Typ:
PRO MAX 240W 48V 5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Art.nr.:
1478140000
Typ:
PRO MAX 480W 24V 20A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478250000
Typ:
PRO MAX 480W 48V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Art.nr.:
1478150000
Typ:
PRO MAX 960W 24V 40A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478270000
Typ:
PRO MAX 960W 48V 20A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Artikelbeteckning
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.
1478220000
Typ
PRO MAX 72W 12V 6A
GTIN (EAN)
4050118285970
Förp.
1 pc(s).
Djup
125 mm
Byggdjup (tum)
4,921 inch
Höjd
130 mm
Bygghöjd (tum)
5,118 inch
Bredd
32 mm
Byggbredd (tum)
1,26 inch
Nettovikt
650 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
5...95 % (ingen daggbildning)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Certifikat nr (cURus)
E255651
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Effektfaktor
Effektfaktor typisk
0,9
Ingångsspänning
230 V
Omgivningstemperatur
25 °C
Uteffekt
72 W
Frekvensområde AC
45…65 Hz
Ingångssäkring (intern)
Ja
Ingångsspänningsområde AC
85…277 V AC
Ingångsspänningsområde DC
80...370 V DC
Inkopplingsströmmen
max. 15 A
Märkingångsspänning
100–240 V AC
Nominell strömförbrukning
80,9 VA
Rekommenderad försäkring
6 A, kar. B, automatsäkring, 3 - 5 A kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC
1 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 115 V AC
Strömförbrukning DC
1A @ 370 VDC / 1,5A @ 120 VDC
Överspänningsskydd ingång
Varistor
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Märkutgångsspänning
12 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom
6 A @ 60°C
Parallellkopplingsbarhet
ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Skydd mot bakspänning
Ja
Uteffekt
72 W
Utgående likström @ UNominell
7.2 A @ 45°C, 4.5 A @ 70°C
Utgångsspänning, kommentar
(kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min.
10 V
Utgångsspännning, max.
15 V
Derating
> 60 °C/ 75 % vid 70 °C
Driftsindikering
LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Förlusteffekt, märklast
8,9 W
Förlusteffekt, tomgång
1 W
Idrifttagande
≥ -40 °C
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning
Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Jordavledingsström, max.
3,5 mA
Kapslingsutförande
Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd
Ja
MTBF
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
1 500 000 h
Omgivningstemperatur
25 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Skydd mot återspänningar från lasten
> 18 V DC
Skyddsklass
IP20
Strömbegränsning
> 120 % IN
Verkningsgrad
89 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom
min. 20 ms
Överspänningskategori
III
Bullervärde enligt EN55032
Klass B
Interferenstålighetstest enligt
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27
30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6
2,3 g
Isolationsspänning ingång / utgång
4 kV
Isolationsspänning utgång/jord
0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord
3,5 kV
Nedsmutsningsgrad
2
Skyddsklass
I, med PE-anslutning
Överspänningskategori
III
Elektrisk utrustning av maskiner
enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt
VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat
Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar
Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning
SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel
enligt EN50178/VDE0160
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,22 mm²
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
8 (++,---,11,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Driftsindikering
LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Kontaktbelastning (slutande)
max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt
Ja
Certificat-nr (cULusEX)
E470829
Certifikat nr (cURus)
E255651
Certifikat-Nr. (cULus)
E258476
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Institut (cURus)
CURUS
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-90-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)
E255651
Certifikat-Nr. (cULus)
E258476
Certificat-nr (cULusEX)
E470829
Art.nr.:
1478210000
Typ:
PRO MAX 70W 5V 14A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 5 V
Art.nr.:
1478100000
Typ:
PRO MAX 72W 24V 3A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478230000
Typ:
PRO MAX 120W 12V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.:
1478110000
Typ:
PRO MAX 120W 24V 5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478120000
Typ:
PRO MAX 180W 24V 7,5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478130000
Typ:
PRO MAX 240W 24V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478240000
Typ:
PRO MAX 240W 48V 5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Art.nr.:
1478140000
Typ:
PRO MAX 480W 24V 20A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478250000
Typ:
PRO MAX 480W 48V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Art.nr.:
1478150000
Typ:
PRO MAX 960W 24V 40A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
1478270000
Typ:
PRO MAX 960W 48V 20A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.