Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO ECO 120W 24V 5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 1469480000
Typ PRO ECO 120W 24V 5A
GTIN (EAN) 4050118275476
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 100 mm
Byggdjup (tum) 3,937 inch
Höjd 125 mm
Bygghöjd (tum) 4,921 inch
Bredd 40 mm
Byggbredd (tum) 1,575 inch
Nettovikt 675 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 47...63 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Inkopplingsströmmen max. 40 A
Märkingångsspänning 100–240 V AC
Nominell strömförbrukning 137,9 VA
Rekommenderad försäkring 4 A / DI, smältsäkring
6 A, kar. B, automatsäkring
3...5 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC 1,26 A @ 230 V AC / 2,24 A @ 110 V AC
Strömförbrukning DC 0,39 A @ 370 V DC / 1,16 A @ 120 V DC
ingångsfrekvens 47...63 Hz
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kapacitiv last obegränsad
Märkutgångsspänning 24 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 5 A vid 55 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar < 50 mVPP @ 24 V DC, IN
Skydd mot bakspänning Ja
Stigningstid ≤ 100 ms
Uteffekt 120 W
Utgående likström @ UNominell 5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min. 22 V
Utgångsspännning, max. 28 V
Överbelastningsskydd Ja

Allmänna uppgifter

Effektfaktor (ca.) > 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Förlusteffekt, märklast 15 W
Förlusteffekt, tomgång 4 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning på montageskena TS 35
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 2 100 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 120 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 000 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 120 W
Driftcykel 100 %
Max. till. luftfuktighet (drift) 5 %… 95 % RH
Signalering LED grön (Uutgång > 21,6 V DC), LED gul (Iutgång > 90 % INominell typ. ), LED röd (överlast, övertemperatur, kortslutning, Uutgång < 20,4 V DC)
Skydd mot återspänningar från lasten 30…35 V DC
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 87 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Överspänningskategori II
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Begränsning av övertoner i nätet Enligt EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 15 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 1 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 2 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori II

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 6 (++,--,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt Ja
Relä till/från Utgångsspänning >21,6 V DC/<20,4 V DC, överlast

GODKÄNNANDEN

Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Institut (cULus) CULUS

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 1469570000
Typ: PRO ECO 72W 12V 6A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 1469470000
Typ: PRO ECO 72W 24V 3A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1469580000
Typ: PRO ECO 120W 12V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 1469490000
Typ: PRO ECO 240W 24V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1469590000
Typ: PRO ECO 240W 48V 5A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 1469610000
Typ: PRO ECO 480W 48V 10A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 1469510000
Typ: PRO ECO 480W 24V 20A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1469520000
Typ: PRO ECO 960W 24V 40A
Artikelbeteckning:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar