Temperaturomvandlare, Termokoppel, Med galvanisk isolation, Ingång : Temperatur, termoelement, Utgång : I / U
Art.nr.
1375480000
Typ
ACT20M-TCI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118259650
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
84 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
MTBF
147 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Sensor
Thermocouples: J, K
Temperatur - ingångsområde
Konfigurerbar, J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), min. mätområde 50 °C (TC)
Utgång
Antal utgångar
1
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω
Ledarbrottsavkännare
Ja, Konfigurerbar, 3.5 mA ⁄ 23 mA ⁄ none
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Output: 4...20 mA // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Utgång
Konfiguration
4...20 mA
Setting parameters
Givare feldetektering
Konfiguration
enabled
Setting parameters
Utgång felnivå
Konfiguration
downscale
Setting parameters
Störningsdämpning
Konfiguration
50 Hz
Setting parameters
Reaktionstid
Konfiguration
< 30 ms
Setting parameters
Starttemperatur
Konfiguration
-200 °C
Setting parameters
Sluttemperatur
Konfiguration
0 °C
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Konfiguration
DIP-switchar
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
0,7 W
Strömförbrukning, typ.
0,49 W
Svarstid
Konfigurerbar, ≤ 30 ms, < 300 ms
Temperaturkoefficient
0,1 °C ⁄ °C, eller, ≤0,01 % av mätområdet / °C
noggrannhet
absolut noggrannhet: < ±0,05 % av mätområdet, Basnoggrannhet: < ±0,5 °C
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-TCI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal från termoelement (typ J, K) konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-TCI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal från termoelement (typ J, K) konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.