Flerpolig åskledare enligt kraven i klass I i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material, vid övergången mellan gränssnitten 0 och 1 (enligt IEC 1312-1), används som åskskydd, tillhandahåller potentialutjämning och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass I i direktivet VDEW (Association of German Power Stations). Avledaren installeras i närheten av spänningsmatningen för den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/eldistribution. VPU I 4 R 280 V/12,5 kA installeras i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 230 V AC, testström åska (10/350 µs): 12,5 kA, skyddsnivå med testström åska < 1,4 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 250 A gL telekommunikationsutgång: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 4 R 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352190000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass I för LPL III/IV med 12,5 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,4 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU I 4 R 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352190000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Art.nr.:
1352140000
Typ:
VPU I 1 R 280V/12,5KA
Artikelbeteckning:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, Enfas
Flerpolig åskledare enligt kraven i klass I i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material, vid övergången mellan gränssnitten 0 och 1 (enligt IEC 1312-1), används som åskskydd, tillhandahåller potentialutjämning och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass I i direktivet VDEW (Association of German Power Stations). Avledaren installeras i närheten av spänningsmatningen för den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/eldistribution. VPU I 4 R 280 V/12,5 kA installeras i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 230 V AC, testström åska (10/350 µs): 12,5 kA, skyddsnivå med testström åska < 1,4 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 250 A gL telekommunikationsutgång: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 4 R 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352190000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass I för LPL III/IV med 12,5 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,4 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU I 4 R 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352190000 eller motsvarande.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.