Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass I i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material, vid övergången mellan gränssnitten 0 och 1 (enligt IEC 1312-1), används som åskskydd, tillhandahåller potentialutjämning och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass I i direktivet VDEW (Association of German Power Stations). Avledaren installeras i närheten av spänningsförsörjningsenheten för den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/eldistribution. VPU I 4 R 280 V/12,5 kA används i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om skyddet är otillräckligt ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Märkspänning: 230 V AC, testström åska (10/350 µs): 12,5 kA, skyddsnivå med testström åska < 1,4 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 250 A gL, typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352180000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass I för LPL III/IV med 12,5 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,4 kV. Typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352180000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Art.nr.:
1352130000
Typ:
VPU I 1 280V/12,5KA
Artikelbeteckning:
Överspänningsavledare, Lågspänning, utan Larmkontakt, Enfas
Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass I i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material, vid övergången mellan gränssnitten 0 och 1 (enligt IEC 1312-1), används som åskskydd, tillhandahåller potentialutjämning och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass I i direktivet VDEW (Association of German Power Stations). Avledaren installeras i närheten av spänningsförsörjningsenheten för den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/eldistribution. VPU I 4 R 280 V/12,5 kA används i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om skyddet är otillräckligt ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Märkspänning: 230 V AC, testström åska (10/350 µs): 12,5 kA, skyddsnivå med testström åska < 1,4 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 250 A gL, typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352180000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass I för LPL III/IV med 12,5 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,4 kV. Typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, beställningsnr 1352180000 eller motsvarande.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.