Överspänningsskydd enligt kraven för klass III i IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Avledaren fungerar som överspänningsskydd och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/fördelning. VPU III R 24 V är jordad mellan fas och nolledare. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (öppnande kontakt). Märkspänning: 24 V AC/DC In/max (8/20 µs): 2 kA skyddsnivå < 0,89 kV lastström Il: 16 A telekommunikationsutgång: kontakt NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A typ: Weidmüller VPU III R 24 V beställningsnr 1351580000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass III med Uoc: 4 kV lämplig för 24 V AC/DC nätsystem. Skyddsnivå < 0,89 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU III R 24 V/4 kV, beställningsnr 1351580000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Art.nr.:
1393050000
Typ:
VPU III 3/280V
Artikelbeteckning:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C, TN-S, TN-C-S
Överspänningsskydd enligt kraven för klass III i IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Avledaren fungerar som överspänningsskydd och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/fördelning. VPU III R 24 V är jordad mellan fas och nolledare. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (öppnande kontakt). Märkspänning: 24 V AC/DC In/max (8/20 µs): 2 kA skyddsnivå < 0,89 kV lastström Il: 16 A telekommunikationsutgång: kontakt NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A typ: Weidmüller VPU III R 24 V beställningsnr 1351580000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass III med Uoc: 4 kV lämplig för 24 V AC/DC nätsystem. Skyddsnivå < 0,89 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU III R 24 V/4 kV, beställningsnr 1351580000 eller motsvarande.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.