Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Relämoduler och solid state-reläer
Analog signalomvandlare
Strömförsörjningar
Elektronikkapslingar
Åsk- och överspänningsskydd
e-mobility
Fotovoltaik
Fältbussfördelare
SPD för energisystem
SPD för mätning och styrning (I&C)
SPD för datagränssnitt
Tillbehör
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Montageskenefäste, Överspänningsskydd, Cat.6, PoE, 802.3 bt vid typ 1, 802.3 bt vid typ 2, 802.3 bt vid typ 3, 802.3 bt at Type 4
Art.nr.
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
46 mm
Byggdjup (tum)
1,811 inch
Höjd
75 mm
Bygghöjd (tum)
2,953 inch
Bredd
19 mm
Byggbredd (tum)
0,748 inch
Nettovikt
137 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Fuktighet
0...95 % (ingen daggbildning)
Märkdata UL
Certifikat nr. (UL)
E311081
Märkspänning UN
48 V
Spänningsfördelning (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Spänningstyp
DC
Allmänna data
Byggform
övrigt, Skarvstickpropp
Färgkod
silvergrå
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Lämplig för
RJ 45 Stickkontakt
Segment
Dataöverspänningsprotokoll
Skena
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Skyddsklass
IP20
Utförande
Cat.6, PoE, 802.3 bt vid typ 1, 802.3 bt vid typ 2, 802.3 bt vid typ 3, 802.3 bt at Type 4
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Märkdata IEC/EN
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE
10 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE
10 kA
Avledningsström, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blixttestström, Iimp (10/350 µs) Ledare-PE
1 kA
Dämpning
≤ 1 dB @ 250 MHz
Frekvensområde, max.
250 MHz
Genomgångsmotstånd (6)
<0.1 Ω
Högsta normalspänning, Uc (DC)
50 V
Högsta normalspänning, Uc (AC)
48 V
Kapacitans ledare–PE @ 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Kapacitans ledare–ledare @ 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Kravklass enligt IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Lämplig för
RJ 45 Stickkontakt
Märkspänning (DC)
48 V
Märkström IN
1 A
Normer
IEC 61643-21, UL
Reaktionstid
< 1 ns
Signalöverföringsegenskaper (-3 dB)
250 kHz
Skyddsnivå UP Ledare - Ledare
150 V
Skyddsnivå UP Ledare - PE
550 V
Spänningstyp
AC/DC
Stötströmstålighet C2
10 kA
Stötströmstålighet D1
1 kA 10/350 μs
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
RJ45-Port
Anslutningstyp
RJ45-Port
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)
E311081
Anslutningstyp:
RJ45-Port
Art.nr.:
2916360000
Typ:
VDATA CAT5E
Artikelbeteckning
Montageskenefäste, Överspänningsskydd, Cat.6, PoE, 802.3 bt vid typ 1, 802.3 bt vid typ 2, 802.3 bt vid typ 3, 802.3 bt at Type 4
Art.nr.
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Förp.
1 pc(s).
Djup
46 mm
Byggdjup (tum)
1,811 inch
Höjd
75 mm
Bygghöjd (tum)
2,953 inch
Bredd
19 mm
Byggbredd (tum)
0,748 inch
Nettovikt
137 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Fuktighet
0...95 % (ingen daggbildning)
Certifikat nr. (UL)
E311081
Märkspänning UN
48 V
Spänningsfördelning (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Spänningstyp
DC
Byggform
övrigt, Skarvstickpropp
Färgkod
silvergrå
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Lämplig för
RJ 45 Stickkontakt
Segment
Dataöverspänningsprotokoll
Skena
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Skyddsklass
IP20
Utförande
Cat.6, PoE, 802.3 bt vid typ 1, 802.3 bt vid typ 2, 802.3 bt vid typ 3, 802.3 bt at Type 4
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE
10 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE
10 kA
Avledningsström, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blixttestström, Iimp (10/350 µs) Ledare-PE
1 kA
Dämpning
≤ 1 dB @ 250 MHz
Frekvensområde, max.
250 MHz
Genomgångsmotstånd (6)
<0.1 Ω
Högsta normalspänning, Uc (DC)
50 V
Högsta normalspänning, Uc (AC)
48 V
Kapacitans ledare–PE @ 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Kapacitans ledare–ledare @ 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Kravklass enligt IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Lämplig för
RJ 45 Stickkontakt
Märkspänning (DC)
48 V
Märkström IN
1 A
Normer
IEC 61643-21, UL
Reaktionstid
< 1 ns
Signalöverföringsegenskaper (-3 dB)
250 kHz
Skyddsnivå UP Ledare - Ledare
150 V
Skyddsnivå UP Ledare - PE
550 V
Spänningstyp
AC/DC
Stötströmstålighet C2
10 kA
Stötströmstålighet D1
1 kA 10/350 μs
Ledaranslutningsteknik
RJ45-Port
Anslutningstyp
RJ45-Port
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)
E311081
Anslutningstyp:
RJ45-Port
Art.nr.:
2916360000
Typ:
VDATA CAT5E
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.